(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
742円
税込単価
816円

危険地域室専用の安全標識。【特長】・材質が硬質エンビで、ラミネート加工をひと手...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    150×300×1
  • 表示内容詳細:
    蓄電池設備
  • 材質詳細:
    硬質エンビ
  • コード:
    FS24
  • トラスココード:
    480-2144
  • 仕様:
    ラミネート加工
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

商品名:FS24
表示内容:蓄電池設備
サイズ:100mm×300mm×1mm
材質:硬質エンビ
仕様:表印刷

この商品の使用上の注意について

電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例が改正され、標識の設置が追加されました。(規格は各市町村により異なる場合があります。)
※標識設置の際は、各自治体の消防局予防課または最寄りの消防署にお問い合わせください。

ラミプレート(ラミネート加工)

1枚のプレートに手間をかけ、より長く明確に喚起する標識を!

構造及び特長・性能

危険地域室標識「蓄電池設備」 FS24:関連画像

ペットフィルム(0.1mm):裏刷りされた印刷部分を封印する様に熱圧着させる。
印刷:ペットフィルムに裏刷り。
生地:生地の色が土台の色の基本になる。

ラミプレート・強化ラミプレート
エンビ素材を任意の厚さに積層し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形したもので通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート
軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度をもつこと。特にワッペンやリボン・腕章などに最適

半軟質ラミプレート
軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰はあるが柔軟性を持つ不思議な感触のプレート。印刷部分を封印する様に熱圧着させているのでラミプレートと同じ強度をもつ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET
PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。印刷面が封入されているため、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことが可能。PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

180℃の熱をかけながらプレス

危険地域室標識「蓄電池設備」 FS24:関連画像

プレス

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他のエンビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることでいつまでも美しさを保つ。
プレスする際、挟む板によって違う質感になる。
表面にザラつきのある板を挟むことによりマット調仕上げになり、光の反射を防ぎ斜めからでも見やすい標識になる。
表面に鏡面仕上げの板を挟むことによりツヤのある仕上げになり、マジック等で書いた文字もシンナーで落とすことができる。

特長

危険地域室標識「蓄電池設備」 FS24:関連画像

擦れ・清掃

危険地域室標識「蓄電池設備」 FS24:関連画像

耐候性

塩ビ表刷と比べて作業工程が多くなるため、製作日数がかかり多少の割高にはなるが、耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用可能なのが利点。

用途

  • 錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  • 文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  • ホコリ、泥等が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  • マーカーなどで課名・氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封印されているので、消えることはない。
  • 軟質ラミプレートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用することが可能。

試験結果

耐摩耗テスト
試験条件:磨耗板寸法:15×90mm、試験荷重:1.1kg、試験速度:30回/1分間、磨耗紙:サンドペーパーC800番

危険地域室標識「蓄電池設備」 FS24:関連画像

試験後の状態

品名 擦り消え始めの回数 擦り消え終わりの回数
ラミプレート 5000回で擦り消え始めに到達せず -
一般的なプラスチック表刷り 30回 430回

耐候性テスト
試験方法:JIS A1415(プラスチック建築材料の促進暴露試験方法に準拠)

  • ※ 表刷り→300時間で変化有り
試験時間 試験結果 -
200時間 変色や光沢の異常は認められない 300時間で約1年
400時間 変色や光沢の異常は認められない
600時間 赤及びオレンジ色に変色が見られる 約2年

難燃性テスト
試験方法:表示面が炎側になるように試験片をセットし、バーナーの口が試験片の下19mmの距離になるように高さを調節する炎を試験片の端部に当て、15秒間接炎し、バーナーを消火した後の消火に要する時間と距離を測定する。50mm以内に消火したものを自消性とする。
判定:資料は自消性を示した。よって難燃性試験は合格とする。

品名(試料名) 消火時間 消火距離
ラミプレート 直ちに消火 4mm
合格水準 <60秒 <50mm
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

061240

1枚

2個

742( 816円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険地域室専用の安全標識。
【特長】
・材質が硬質エンビで、ラミネート加工をひと手間追加し、耐久性を上げている
・「蓄電池設備」の表示内容で展開している
・サイズが150×300×1mm、表印刷で構成されている
・電気自動車用の急速充電設備の普及に伴い、火災予防条例に基づいた標識
【用途】
・関係者へ認知させる際に利用可能
・安全対策として、注意したい箇所の表示として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24の型番061240のページです。
型番061240に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24

危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24

    危険地域室標識  「発電設備」  FS23

    危険地域室標識 「発電設備」 FS23

      危険地域室標識  「変電設備」  FS22

      危険地域室標識 「変電設備」 FS22

        危険物標識  「危険物製造所」  KHY-13M

        危険物標識 「危険物製造所」 KHY-13M

          危険物標識「少量危険物取扱所」 KHY-27M

          危険物標識「少量危険物取扱所」 KHY-27M

            危険物標識  「指定可燃物取扱所」  KHY-34M

            危険物標識 「指定可燃物取扱所」 KHY-34M

              危険地域室標識

              危険地域室標識

                危険物標識  「整理整頓」  KHY-32M

                危険物標識 「整理整頓」 KHY-32M

                  危険物標識「少量危険物貯蔵取扱所」 KHY-40M

                  危険物標識「少量危険物貯蔵取扱所」 KHY-40M

                    危険物標識  「指定可燃物貯蔵取扱所」  KHY-36M

                    危険物標識 「指定可燃物貯蔵取扱所」 KHY-36M

                      血液型ステッカー 安全標識

                      血液型ステッカー 安全標識

                        メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット
                        通常価格 742円 742円 685円 2,343円 2,374円 2,203円 781円 2,296円 2,374円 2,203円 257円
                        通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                        商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                        表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                        サイズ(mm) 150×300×1 150×300×1 150×300×1 300×600×0.4 300×600×0.4 300×600×0.4 150×300×1 300×600×0.4 300×600×0.4 300×600×0.4 -
                        表示内容詳細 蓄電池設備 発電設備 変電設備 危険物製造所 少量危険物取扱所 指定可燃物取扱所 急速充電設備 整理整頓 少量危険物貯蔵取扱所 指定可燃物貯蔵取扱所 -
                        材質詳細 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ スチール(メラミン焼付) スチール(メラミン焼付) スチール(メラミン焼付) 硬質エンビ スチール(メラミン焼付) スチール(メラミン焼付) スチール(メラミン焼付) -

                        危険地域室標識 「蓄電池設備」 FS24のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました