危険地域標識FS19 発電設備(ヨコ)。【特長】・硬質塩ビに、ラミネート加工の...
素材・材質 | ラミプレート |
---|
サイズ・寸法 | 寸法=300×450×1mm |
---|
塩ビ素材を任意の厚さに積載し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。
180℃の熱をかけながらプレス
一般的に見られる接着剤による接着ではないので、悪天候によって表面が剥がれるようなことはない。
積層構造になっているので他の塩ビ板に比べて衝撃にも強く、長期間の使用に最適。また、印刷面が封入されているため印刷が消えにくく、耐候性に優れる。汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることで、いつまでも美しさを保つ。
ラミプレートの特長
汚れ・清掃
印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら、洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。
耐候性
印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。
危険地域標識FS19 発電設備(ヨコ)。
【特長】
・硬質塩ビに、ラミネート加工のひと手間を追加し、耐久性を向上
【用途】
・事故を未然に防止するために、関係者へ認知させるため、見えやすい所に明示
この商品に近い類似品がありませんでした。
危険地域室標識 「発電設備」 FS19の型番061190のページです。
型番061190に関する仕様情報を記載しております。