(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

路面標識 フォークリフト注意 路面-31

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

路面標識 フォークリフト注意 路面-31

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
18,201円
税込単価
20,021円

エンボス加工を施した安全標識。【特長】・屋内外を問わず路面に直接貼ることができ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    900×600×3
  • 表示内容詳細:
    フォークリフト注意
  • 材質詳細:
    軟質エンビ
  • コード:
    路面-31
  • トラスココード:
    814-9290
  • 仕様:
    ラミネート加工(表面エンボス仕上)
  • 仕様2:
    裏面強力テープ付
  • 特長1:
    あらかじめ路面のゴミ・ホコリ・水分・油分・塗装などをよく落としてください。
  • 特長2:
    サンダー処理を施せばより効果的です。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品仕様

サイズ : 900×600×3mm
材質 : 軟質エンビ
仕様 : ラミネート加工(表面エンボス仕上げ)・裏面強力テープ付き

ラミプレートの特長・性能

ラミプレート・強化ラミプレート

エンビ素材を任意の厚さに積載し、裏印刷された透明フィルム(0.1mm)を重ね合わせ、高温圧力プレスで熱圧着成形したもの。
強化ラミネートはこれをさらに強化プラスチックと重ねて高温圧力プレスで熱圧着成形した物で通常のラミプレートよりもさらに耐衝撃性に優れる。

軟質ラミネート

軟質のエンビ樹脂を使用し、印刷部分を封印する様に熱圧着させている。特長はラミプレートと同じ強度を持つ。特にワッペンやリボン・腕章などに最適。

半軟質ラミプレート

軟質エンビと硬質エンビ樹脂をかけ合わせたプレートで、腰は有るが柔軟性を持つ、不思議な感触のプレート。
印刷部分を封印する様に熱圧着させているので、ラミプレートと同じ強度を持つ。特に円柱や湾曲した箇所に掲示するには最適。

ラミPET

PET(ポリエチレンテレフタレート)の共重合体を素材に裏刷り印刷した透明PETフィルムを高温圧力プレスで、熱圧着一体成形したもの。
印刷面が封入されている為、印刷が消えにくく耐候性に優れる。また、汚れても水や洗剤で拭き取れば、いつまでも美しい状態を保つことができる。
PETの特性である強度と透明性、耐熱性に加え、衝撃の強さはアクリルの5倍の初期強度を有する。燃やしても有毒ガスは発生しにくく、特長はラミプレートと同様。

接着剤

路面標識 「フォークリフト注意」 路面−31のプレス外観

一般的に見られる接着剤による接着では無いので、悪天候によって表面が剥がれるようなことがない。
積載構造になっているので、他のエンビ板と比べて衝撃に強く、長期間の使用に最適。
また、印刷面が封入されている為印刷が消えにくく、耐候性に優れる。
汚れても水や洗剤、あるいはシンナーを用いて拭き取ることで、いつまでも美しさを保つ。

ラミプレートの構造

印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。

印刷部分が封入されているので、擦っても印刷部分は消えない。汚れたら洗剤・シンナー等で拭いても大丈夫。

印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。

印刷部分が封入されているので、風雨や太陽光線に直接当たらず、きわめて強い耐候性を持っている。

ラミプレートの用途

    耐衝撃性・耐候性に優れ、屋外使用可、長期間使用できるのが利点。
  1. 1.錆びやすい場所(環境)での鉄板に代わるものとして。
  2. 2.文字が消えたり、破損しやすい場所(屋外等)に。
  3. 3.ホコリ、泥が多い場所に。(水で容易に洗い流すことができる)
  4. 4.マーカーなどで課名、氏名等を書き込んでも、シンナーで消すことができ、印刷部分は封入されているので、消えることはない。
  5. 5.軟質ラミネートは曲面、床に最適。また、移動作業等には巻いて利用可能。
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

101031

1枚

1個

18,201( 20,021円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エンボス加工を施した安全標識。
【特長】
・屋内外を問わず路面に直接貼ることができる標示板。
・表面にエンボス加工を施している。
【用途】
・屋内外問わず注意喚起を行いたい場所に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

路面標識 フォークリフト注意 路面-31の型番101031のページです。
型番101031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

路面標識 フォークリフト注意 路面-31

路面標識 フォークリフト注意 路面-31

    路面標識  「進入禁止」  路面-29

    路面標識 「進入禁止」 路面-29

      路面標識 「駐車禁止」 路面-37

      路面標識 「駐車禁止」 路面-37

        路面-29 路面標識

        路面-29 路面標識

          路面標識  「徐行厳守」  路面-28

          路面標識 「徐行厳守」 路面-28

            路面標識  「一時停止」  路面-27

            路面標識 「一時停止」 路面-27

              英文字入りサイン標識  「ヘルメット着用」  GB-202

              英文字入りサイン標識 「ヘルメット着用」 GB-202

                英文字入りサイン標識「頭上注意」 GB-214

                英文字入りサイン標識「頭上注意」 GB-214

                  英文字入りサイン標識  「マスク着用」  GB-208

                  英文字入りサイン標識 「マスク着用」 GB-208

                    メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                    通常価格 18,201円 18,201円 18,201円 17,474円 18,201円 18,201円 1,999円 1,999円 1,999円
                    通常出荷日 4日目   4日目   4日目   8日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目  
                    商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                    表示内容 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他
                    サイズ(mm) 900×600×3 900×600×3 900×600×3 - 900×600×3 900×600×3 450×300×1 450×300×1 450×300×1
                    表示内容詳細 フォークリフト注意 進入禁止 駐車禁止 - 徐行厳守 一時停止 ヘルメット着用 頭上注意 マスク着用
                    材質詳細 軟質エンビ 軟質エンビ 軟質エンビ - 軟質エンビ 軟質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ

                    路面標識 フォークリフト注意 路面-31のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q どうやって貼るの?
                    A
                    あらかじめ路面のゴミやほこり等をよく落としてから
                     貼り付けて下さい。

                    安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました