(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,096円 ~ 1,780円
税込価格
1,206円 ~ 1,958円

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)。【特長】・取付金具付で、上下を入れ替える...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • 材質詳細:
    (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス
  • 材質1:
    本体:硬質塩化ビ二ール
  • 材質2:
    金具:ステンレス
  • 印刷方向:
    両面裏印刷加工
  • 特長1:
    札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様印刷方向表示内容詳細
165101特15-44A130×60×3mm本体:硬質エンビ、取り付け金具:ステンレス7mmφ穴×2両面裏印刷加工開(緑) 閉(赤)
165201特15-43A90×35×3mm本体:硬質エンビ、取り付け金具:ステンレス-両面裏印刷加工開(緑) 閉(赤)
165301特15-98A50×35×3mm本体:硬質エンビ、取り付け金具:ステンレス4mmφ穴×2両面裏印刷加工開(緑) 閉(赤)
165102特15-101A130×60×3mm本体:硬質エンビ、取り付け金具:ステンレス7mmφ穴×2両面裏印刷加工開(赤) 閉(緑)
165202特15-101B90×35×3mm本体:硬質エンビ、取り付け金具:ステンレス-両面裏印刷加工開(赤) 閉(緑)
165302特15-101C50×35×3mm本体:硬質エンビ、取り付け金具:ステンレス4mmφ穴×2両面裏印刷加工開(赤) 閉(緑)
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ(mm)
表示内容詳細
コード
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
130×60×3
開(緑) 閉(赤)
特15-44A
4932134058267
403-3612
55.000
7㎜φ穴×2
1個

1個

1,780( 1,958円 )

1日目

90×35×3
開(緑) 閉(赤)
特15-43A
4932134058243
403-3639
23.000
穴なし
1個

1個

1,096( 1,206円 )

1日目

90×35×3
開(赤) 閉(緑)
特15-101B
4932134059660
814-9865
23.000
穴なし
1個

1個

1,460( 1,606円 )

1日目

50×35×3
開(緑) 閉(赤)
特15-98A
4932134059592
403-3655
14
4㎜φ穴×2
1枚

1個

1,112( 1,223円 )

1日目

50×35×3
開(赤) 閉(緑)
特15-101C
4932134059677
814-9873
14
4㎜φ穴×2
1個

1個

1,360( 1,496円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)。
【特長】
・取付金具付で、上下を入れ替えるだけで、開閉の切り替えが可能
・うっかり開閉が入れ替わりにくい仕様
【用途】
・工場や作業現場にて、開閉を明示しておきたい場所に掲示

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-102B

      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-102B

        取付具 二重カン(大)

        取付具 二重カン(大)

          アルミバルブ開閉札 角型

          アルミバルブ開閉札 角型

            スライド式バルブ開閉札

            スライド式バルブ開閉札

              回転式バルブ開閉札  「開(赤)閉(緑)」  特15-88

              回転式バルブ開閉札 「開(赤)閉(緑)」 特15-88

                スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A

                スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A

                  取付具 二重カン(小)

                  取付具 二重カン(小)

                    ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

                    ワンタッチ取付標識ポケット(イラストタイプ)

                      バルブ開閉札 丸型

                      バルブ開閉札 丸型

                        回転式バルブ開閉札「開 調整中 閉」 特15-350A

                        回転式バルブ開閉札「開 調整中 閉」 特15-350A

                          120x50mm バルブ開閉札

                          120x50mm バルブ開閉札

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 東京硝子器械 日本緑十字社 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 1,096円 951円 1,462円 600円 280円 1,109円 2,867円 1,160円 360円 1,849円 280円 3,900円 3,300円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   4日目   1日目~   2日目~   4日目   1日目   4日目   2日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識
                            表示内容 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他
                            材質詳細 (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス (本体)硬質エンビ (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス - アルミ - 硬質エンビ (本体)硬質エンビ - - アルミ (本体)硬質エンビ・(金具)ステンレス -
                            材質1 本体:硬質塩化ビ二ール 本体:硬質塩化ビ二ール - - アルミ - - - - - アルミ - -
                            材質2 金具:ステンレス - - - - - - - - - - - -

                            スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました