(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,050円
税込単価
1,155円

逆立ちすれば、表示が変わる、安全標識。【特長】・札を上下回転させると、カーソル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    90×35×3
  • 表示内容詳細:
    開(赤) 閉(緑)
  • 材質詳細:
    (本体)硬質エンビ
  • コード:
    特15-104B
  • トラスココード:
    814-9869
  • 印刷方向:
    両面裏印刷加工
  • 仕様:
    4㎜φ穴×2
  • 特長1:
    札を上下にひっくり返すと、カーソルがスライドして表示が切り替わります。
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品仕様

型番 品番 サイズ 仕様
165207 特15-104B 90×35×3mm 4mmφ穴×2

材質:(本体)硬質エンビ
仕様:両面裏印刷加工

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「開(赤) 閉(緑)」  特15-104B:関連画像

表示入れ替え例

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

165207

1個

2個

1,050( 1,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

逆立ちすれば、表示が変わる、安全標識。
【特長】
・札を上下回転させると、カーソルがスライドして表示が切り替わるスライダータイプ。
・材質は、本体は硬質エンビで、両面裏印刷加工。
・サイズが90mm×35mm×3mmで、Φ4(4mm)穴が上下に2つ付いている。
【用途】
・バルブの開閉表示等に最適。
・危険防止に対策として利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104Bの型番165207のページです。
型番165207に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B

スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104B

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A

    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤)閉(緑)」 特15-104A

      スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

      スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

        ボンベ札 札-14A

        ボンベ札 札-14A

          スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「常時開(赤) 常時閉(緑)」  特15-103B

          スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「常時開(赤) 常時閉(緑)」 特15-103B

            スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-102B

            スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-102B

              スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「常時開(赤) 常時閉(緑)」  特15-103A

              スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「常時開(赤) 常時閉(緑)」 特15-103A

                スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「開(赤) 閉(緑)」  特15-104C

                スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「開(赤) 閉(緑)」 特15-104C

                  スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

                  スライド式バルブ開閉札 (回転タイプ)

                    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)  「常時開(緑) 常時閉(赤)」  特15-105C

                    スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ) 「常時開(緑) 常時閉(赤)」 特15-105C

                      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「開(緑) 閉(赤)」  特15-201B

                      スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 特15-201B

                        スライド式バルブ開閉札(回転タイプ)  「開(緑) 閉(赤)」  特15-201A

                        スライド式バルブ開閉札(回転タイプ) 「開(緑) 閉(赤)」 特15-201A

                          エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

                          エスコ スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 ケニス 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ
                            通常価格 1,050円 1,160円 951円 1,517円 1,462円 1,462円 1,781円 950円 1,096円 950円 3,675円 7,513円 940円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   7日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   6日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            表示内容 その他 その他 その他 - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            サイズ(mm) 90×35×3 130×60×3 - - 90×35×3 90×35×3 130×60×3 50×35×3 - 50×35×3 90×35×4.5 90×35×4.5 -
                            表示内容詳細 開(赤) 閉(緑) 開(赤) 閉(緑) 開(緑) 閉(赤) - 常時開(赤) 常時閉(緑) 常時開(緑) 常時閉(赤) 常時開(赤) 常時閉(緑) 開(赤) 閉(緑) - 常時開(緑) 常時閉(赤) 開(緑) 閉(赤) 開(緑) 閉(赤) -
                            材質詳細 (本体)硬質エンビ (本体)硬質エンビ (本体)硬質エンビ - (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス (本体)硬質エンビ (本体)硬質エンビ・(取付金具)ステンレス (本体)硬質エンビ 本体:アルミ・(取付金具)ステンレス 本体:アルミ・(取付金具)ステンレス -

                            スライド式バルブ開閉札(スライダータイプ)「開(赤) 閉(緑)」特15-104Bのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q どの様に、使用したら良いですか?
                            A
                            上部の穴に、当社玉鎖等を通し、バルブに吊るして使用して下さい。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました