(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,748円
税込単価
1,923円

修理、点検専用の安全標識。【特長】・上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    260×160×0.6
  • 表示内容詳細:
    このスイッチを入れるな 作業中
  • 色:
  • 材質詳細:
    軟質エンビ
  • コード:
    札-528
  • トラスココード:
    814-8929
  • 印刷方向:
    ラミネート加工
  • 仕様:
    マグネットを両端ハトメで封印(3㎜φ×2)
  • 仕様2:
    ラミネート加工
  • 特長1:
    日付や文字を自由に書けます。
  • 特長2:
    シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えません。
  • 内容量:
    1枚

Loading...

命札「このスイッチを入れるな 作業中」札-528の概要について

商品名:札-528
表示内容:このスイッチを入れるな/作業中/Do not switch on
サイズ:260×160×0.6mm
材質:軟質エンビ
仕様:ラミネート加工、マグネットを両端ハトメで封印(φ3(3mm)×2)

この商品の特長について

日付や文字を、自由に書ける。シンナー等で拭いても軟質ラミ加工なので、印刷面は消えない。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

085528

1枚

2個

1,748( 1,923円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

修理、点検専用の安全標識。
【特長】
・上部にマグネットとハトメ穴(2ヵ所)が付いて、使用環境に応じて設置ができる
・日付や文字を、自由に書けるタイプ
・熱圧着一体成型で、文字を封入しているため、摩擦やシンナー等で拭いても、印刷面は消えない
・「このスイッチを入れるな/作業中」の表記内容で展開している
【用途】
・当該情報の明示(指示)等に利用可能
・修理、点検時において、危険防止、安全対策として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528の型番085528のページです。
型番085528に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528

命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528

    命札「このスイッチを入れるな 点検中」 札-523

    命札「このスイッチを入れるな 点検中」 札-523

      命札「このスイッチを入れるな 修理中」 札-522

      命札「このスイッチを入れるな 修理中」 札-522

        命札「このスイッチを入れるな 調整中」 札-525

        命札「このスイッチを入れるな 調整中」 札-525

          命札  「このスイッチを入れるな 休止中」  札-526

          命札 「このスイッチを入れるな 休止中」 札-526

            命札  「このスイッチを入れるな 試運転中」  札-530

            命札 「このスイッチを入れるな 試運転中」 札-530

              命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520

              命札「このスイッチを入れるな 通電禁止」札-520

                命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521

                命札「このスイッチを入れるな 使用禁止」 札-521

                  ワンタッチタグ  「危険   さわるな」  タグ-204

                  ワンタッチタグ 「危険   さわるな」 タグ-204

                    JIS放射能標識 「許可なく立入りを禁ず」 JA-534

                    JIS放射能標識 「許可なく立入りを禁ず」 JA-534

                      ワンタッチタグ「危険 操作するな」 タグ-205

                      ワンタッチタグ「危険 操作するな」 タグ-205

                        アスベスト標識

                        アスベスト標識

                          エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)

                          エーワン GHSラベル用ラベルシール(レーザープリンタ)

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ スリーエムジャパン
                            通常価格 1,748円 1,748円 1,749円 1,748円 1,748円 1,748円 1,749円 1,749円 1,500円 950円 1,500円 1,510円 6,748円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   6日目   4日目   4日目   1日目   1日目   4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 その他
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 -
                            サイズ(mm) 260×160×0.6 260×160×0.6 260×160×0.6 260×160×0.6 260×160×0.6 260×160×0.6 260×160×0.6 260×160×0.6 275×60 300×200×1 275×60 - -
                            表示内容詳細 このスイッチを入れるな 作業中 このスイッチを入れるな 点検中 このスイッチを入れるな 修理中 このスイッチを入れるな 調整中 このスイッチを入れるな 休止中 このスイッチを入れるな 試運転中 このスイッチを入れるな 通電禁止 このスイッチを入れるな 使用禁止 危険 さわるな 管理区域(エックス線診療室 装置の定格出力 kv mA) 許可なく立入りを禁ず 院長 危険 操作するな - -
                            - - - - -

                            命札「このスイッチを入れるな 作業中」 札-528のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            作業中表示
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/07
                            マグネットまたは紐掛けとして場所によって使い分けが出来るのが、とても良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 責任者等書いたら消せないの?
                            A
                            ホワイトボード仕様では無いので、ベンジン等を使用して拭きとって下さい。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました