(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

玉掛ワイヤーロープ標識  「玉掛作業上の注意」  KY-102

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

玉掛ワイヤーロープ標識 「玉掛作業上の注意」 KY-102

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,247円
税込単価
4,672円

クレーンを使用する現場にて注意喚起を行う際に適しており、四隅の穴を使い壁などに...

詳細情報を確認する

  • 表示内容:
    その他
  • サイズ(mm):
    600×900×1
  • 表示内容詳細:
    玉掛作業上の注意
  • 材質詳細:
    硬質エンビ
  • コード:
    KY-102
  • トラスココード:
    814-8847
  • 印刷方向:
    表印刷
  • 仕様:
    4㎜φ穴×4
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 仕様:表印刷、4mmφ穴×4
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

084102

1枚

2個

4,247( 4,672円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

クレーンを使用する現場にて注意喚起を行う際に適しており、四隅の穴を使い壁などに引掛けることができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玉掛ワイヤーロープ標識 「玉掛作業上の注意」 KY-102の型番084102のページです。
型番084102に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

玉掛ワイヤーロープ標識  「玉掛作業上の注意」  KY-102

玉掛ワイヤーロープ標識 「玉掛作業上の注意」 KY-102

    騒音管理区分標識

    騒音管理区分標識

      安全帯使用標識 安全標識

      安全帯使用標識 安全標識

        アイドリングストップ標識 アイドリング-5

        アイドリングストップ標識 アイドリング-5

          騒音-201 騒音管理標識

          騒音-201 騒音管理標識

            製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

            製造物責任(PL)警告表示ラベル 横型ステッカー

              レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」

              レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」

                騒音-203 騒音管理標識

                騒音-203 騒音管理標識

                  はさまれ・巻き込まれ注意標識

                  はさまれ・巻き込まれ注意標識

                    騒音管理標識 「耳栓着用騒音管理区分3」 騒音-203

                    騒音管理標識 「耳栓着用騒音管理区分3」 騒音-203

                      重機積載荷重 積載荷重関係標識

                      重機積載荷重 積載荷重関係標識

                        騒音管理標識「耳栓着用 騒音管理区分II」 騒音-201

                        騒音管理標識「耳栓着用 騒音管理区分II」 騒音-201

                          JIS安全標識(警告)  「注意 酸素欠乏」  JA-226S

                          JIS安全標識(警告) 「注意 酸素欠乏」 JA-226S

                            メーカー 日本緑十字社 ユニット ユニット 日本緑十字社 アズワン ユニット アズワン アズワン ユニット 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 4,247円 1,347円 3,029円 1,800円 1,829円 955円 980円 1,810円 762円 1,950円 1,285円 1,950円 980円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            表示内容 その他 - - その他 - - その他 - - その他 - その他 その他
                            サイズ(mm) 600×900×1 - - 300×450×1 - - - - - 300×450×1 - 300×450×1 225×300×1
                            表示内容詳細 玉掛作業上の注意 - - アイドリングストップ 駐停車中はエンジンを切りましょう。 - - - - - 耳栓着用 騒音管理区分Ⅲ - 耳栓着用 騒音管理区分Ⅱ 注意 酸素欠乏
                            材質詳細 硬質エンビ - - ポリプロピレン(PP) - - - - - 硬質エンビ - 硬質エンビ 硬質エンビ
                            コード KY-102 - - アイドリング-5 - - - - - 騒音-203 - 騒音-201 JA-226S

                            玉掛ワイヤーロープ標識 「玉掛作業上の注意」 KY-102のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました