(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

機器銘板

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:128100
機器銘板 キキメイバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
752円
税込単価
827円

水や熱に強いアルミプレートで構成された機器銘板(矢印銘板)。【特長】・離けい紙...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    アルミ
  • 取付仕様:
    テープ
  • サイズ(mm):
    15×80×0.5
  • 質量(g):
    2.000
  • 内容量:
    1枚

Loading...

製品特長・仕様

型番品番サイズ材質仕様表示内容詳細
128100機器10015×80×0.5mmアルミ裏テープ付き回転方向←
128101機器10115×80×0.5mmアルミ裏テープ付き回転方向→
128104機器10415×80×0.5mmアルミ裏テープ付き
128105機器10515×80×0.5mmアルミ裏テープ付き
 
商品情報を表示

128100 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
表示内容
表示内容詳細
コード
JANコード
トラスココード
文字色
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

128100

その他
回転方向(左矢印)
機器100
4932134022770
814-9510
1枚

1個

752( 827円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水や熱に強いアルミプレートで構成された機器銘板(矢印銘板)。
【特長】
・離けい紙で、裏面に粘着テープが付いて、貼り付けるタイプ
・15×80×0.5mmのサイズの安全標識
・「回転方向←」の表示内容で展開している
【用途】
・機器の操作補助や、誤操作防止の警告として利用可能
・危険箇所での、危険防止、安全対策として最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

機器銘板の型番128100のページです。
型番128100に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

機器銘板

機器銘板

    機器銘板「開 閉」 機器106

    機器銘板「開 閉」 機器106

      機器銘板  「閉      開」  機器103

      機器銘板 「閉      開」 機器103

        日本緑十字 バルブ開閉札

        日本緑十字 バルブ開閉札

          メラミン標識

          メラミン標識

            安全第一標識 安全+第一

            安全第一標識 安全+第一

              225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

              225×300mm 危険地域標識 100×300×1mm

                高圧ガス標識  「燃 空瓶容器置場」  高210

                高圧ガス標識 「燃 空瓶容器置場」 高210

                  船1404 船舶用標識

                  船1404 船舶用標識

                    安全標識 整理整頓標識

                    安全標識 整理整頓標識

                      高圧ガス標識  「燃 充填容器置場」  高207

                      高圧ガス標識 「燃 充填容器置場」 高207

                        玉鎖A・A-S・B・B-S

                        玉鎖A・A-S・B・B-S

                          ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm

                          ユニット 消防標識 避難器具 エコユニボード 120×360mm

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 トーグ安全工業 ユニット エスコ 日本緑十字社 アズワン ユニット 日本緑十字社 東京硝子器械 ユニット
                            通常価格 750円 750円 750円 691円 4,072円 2,596円 490円 1,600円 680円 3,630円 1,600円 926円 291円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   4日目   6日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 - その他 -
                            材質(本体) アルミ - - - - その他 塩化ビ二―ル(PVC) - - その他 - - -
                            取付仕様 テープ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ(mm) 15×80×0.5 15×80×0.5 15×80×0.5 15×80×0.5 - - - 300×600×1 - - 300×600×1 - -
                            質量(g) 2.000 - - 2.000 - - - - - - - - -

                            機器銘板のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            プーリーの回転方向表示(安全対策)
                            評価 4.0満足度:4.02021/01/15
                            強度がしっかりしているので、長期間貼付けれると感じました。
                            10枚入りとかでもう少し安価になればありがたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            切断機の鋸刃の回転方向表示
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/11
                            切断機の鋸刃の回転方向表示ラベルが剥がれていたので、交換用に購入しました。アルミ板に印刷されているので、丈夫で見た目も良いです。粘着力も強いので、はがれにくそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 重量はどの程度ですか?
                            A
                            約2gです

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            128101
                            128105
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            表示内容 表示内容詳細 コード JANコード トラスココード 文字色 内容量

                            750円

                            ( 825円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他回転方向(右矢印)機器1014932134022787814-9511-

                            752円

                            ( 827円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            矢印右矢印機器1054932134022824814-9515--

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました