(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S
  • 数量スライド割引

レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S (レビュー)

通常価格(税別)
980円
税込価格
1,078円
通常出荷日
4日目
頑丈な硬質タイプのレーザ管理区域危険表示用レーザ標識。
【特長】
・安全標識
・サイズが225mm×300mm×1mm
・材質が硬質エンビで表印刷
・硬質エンビ(塩ビ):耐薬品性に優れた材料
・表示内容詳細:「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」
・内容量:1枚
【用途】
・レーザ管理区域において注意喚起時に使用すると最適

レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602Sのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    レーザー標識に
    評価 5.0満足度:5.02019/02/28
    製品名のとおり、レーザー管理区域の危険を示す標識として表の扉に貼り付けて使用しています。安全上、必須なので2年程前に導入しました。シンプルで見やすい表示がよいです。厚紙でなく樹脂製で丈夫です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S

レーザ標識 「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602S

    レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604S

    レーザ標識「危険 レーザ光線 ビームを直視するな!」 JA-604S

      安全標識「喫煙所」 JH-31S

      安全標識「喫煙所」 JH-31S

        JA-509 JIS放射能標識

        JA-509 JIS放射能標識

          レーザ標識 JA-601S

          レーザ標識 JA-601S

            ユニット レーザ標識

            ユニット レーザ標識

              JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509

              JIS放射能標識 「管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-509

                有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I

                有機溶剤保管場所標識 「有機溶剤保管場所」 有機9I

                  責任者氏名標識「管理者」 名605

                  責任者氏名標識「管理者」 名605

                    JIS放射能標識  「管理区域(廃棄施設) 許可なくして立入りを禁ず」  JA-513

                    JIS放射能標識 「管理区域(廃棄施設) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-513

                      JIS放射能標識  「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」  JA-518

                      JIS放射能標識 「管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず」 JA-518

                        レーザ標識「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602L

                        レーザ標識「危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止」 JA-602L

                          JIS放射能標識「放射線発生装置 使用室」 JA-503

                          JIS放射能標識「放射線発生装置 使用室」 JA-503

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 ユニット 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社
                            通常価格 980円 980円 1,599円 1,500円 550円 519円 1,500円 1,600円 502円 1,500円 1,500円 1,520円 1,500円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 - - 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) 塩化ビ二―ル(PVC) - - - - その他 - - - - - - -
                            表示内容 危険 その他 その他 - - - その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            サイズ(mm) 225×300×1 225×300×1 160×120 - 100三角×1 - 400×300×1 300×600×1 300×100×1 400×300×1 400×300×1 300×450×1 400×300×1
                            表示内容詳細 危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止 危険 レーザ光線 ビームを直視するな! 喫煙所 - - - 管理区域(使用施設) 許可なくして立入りを禁ず 有機溶剤保管場所 取扱いに注意 容器は必ず密栓すること 管理者 管理区域(廃棄施設) 許可なくして立入りを禁ず 管理区域(放射線発生装置使用場所) 許可なくして立入りを禁ず 危険 レーザ管理区域 関係者以外立入禁止 放射線発生装置 使用室

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。