(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L【10個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,880円
税込単価
2,068円

ステッカータイプの安全標識。【特長】・JIS規格安全標識・扱いやすいステッカー...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • サイズ(mm):
    100三角
  • 詳細タイプ:
    ステッカー
  • 材質詳細:
    PETステッカー
  • コード:
    JA-200L
  • トラスココード:
    824-8233
  • 内容量:
    1袋(10枚)

Loading...

JIS規格の安全標識

使用例。 危険への警告を示すための標識(10枚入り)。ステッカータイプなので扱いやすい。

使用例。
危険への警告を示すための標識(10枚入り)。ステッカータイプなので扱いやすい。

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

391200

1袋(10枚)

1パック

10個入り

1,880( 2,068円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステッカータイプの安全標識。
【特長】
・JIS規格安全標識
・扱いやすいステッカータイプ
・サイズ:100mm三角(JA-200L/391200)
・材質:PETステッカー
【用途】
・危険への警告を示す時に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200Lの型番391200のページです。
型番391200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200L

    JIS安全標識(警告)    JA-202S

    JIS安全標識(警告) JA-202S

      JIS安全標識(警告)    JA-202L

      JIS安全標識(警告) JA-202L

        レーザ標識 JA-601L

        レーザ標識 JA-601L

          レーザ標識    JA-601M

          レーザ標識 JA-601M

            レーザ標識 JA-601S

            レーザ標識 JA-601S

              JIS安全標識(警告)    JA-201L

              JIS安全標識(警告) JA-201L

                アズワン レーザ標識

                アズワン レーザ標識

                  レーザ警告ラベル レーザ-A(小)

                  レーザ警告ラベル レーザ-A(小)

                    レーザ警告ラベル レーザ-A(大)

                    レーザ警告ラベル レーザ-A(大)

                      JIS安全標識板  マークのみ 250×250×1mm

                      JIS安全標識板 マークのみ 250×250×1mm

                        路面道路標識 「徐行」 路面-329

                        路面道路標識 「徐行」 路面-329

                          路面-329 路面道路標識

                          路面-329 路面道路標識

                            メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン 日本緑十字社 日本緑十字社 エスコ 日本緑十字社 アズワン
                            通常価格 1,880円 1,149円 1,250円 2,100円 1,100円 550円 2,200円 550円 1,080円 1,280円 1,250円 18,201円 17,474円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   8日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   8日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 -
                            サイズ(mm) 100三角 225三角×1 300三角×1 400三角×1 200三角×1 100三角×1 450三角×1 - 25三角 50三角 - 800三角×3 -
                            詳細タイプ ステッカー - - 標識 標識 標識 - - ステッカー ステッカー - - -
                            材質詳細 PETステッカー 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ 硬質エンビ - - オレフィンステッカー オレフィンステッカー - 軟質エンビ -
                            コード JA-200L JA-202S JA-202L JA-601L JA-601M JA-601S JA-201L - レーザ-A(小) レーザ-A(大) - 路面-329 -

                            JIS安全標識(警告)ステッカー JA-200Lのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 3件のレビュー
                            電気基板ボックスに貼付
                            評価 5.0満足度:5.02023/02/27
                            感電の恐れのある電気基板ボックスのカバーに貼付しています。JISの安全標識であり、また出荷前に張るだけなので、とても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤に貼り付けています
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/09
                            当社で製作している制御盤に貼付ています。最近は一般作業者に感電の心配のある部分に注意を促す必要が出てきました。そのため、製品の制御盤の大きさによりサイズの違うこの商品を使い分けています。他メーカ品と色合いが違いますが特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤に
                            評価 3.0満足度:3.02020/04/10
                            お客様ご指定の寸法なので購入しています。
                            貼るときにしわになりにくいように感じます。
                            長期保存でも問題なく使用できています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q JIS規格とは何でしょうか?
                            A
                            日本工業規格です。

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました