(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:141001
チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒 チェインスタンド プラチェーンスタンド

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,030円
税込単価
2,233円

【特長】・手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。・各...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • チェインは別売です。

Loading...

チェインスタンド プラチェーンスタンド の仕様

商品外観
- 手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンド。
- 各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで利用範囲が大きく広がる。
品番本体色台色フック数
CHS-11段
CHS-2ブラウンブラウン1段
CHS-32段
商品情報を表示

141001 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
コード
フック数
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

141001

[その他] 白/黒
CHS-1
1
1台

2個

2,030( 2,233円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。
・各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
・人の誘導や立入禁止の区画整備に適用します。
・さびないので雨の日も安心。ベースは水を入れておもりとして使用できます。
・チェーン取付用フック付きです。
・材質はポリエチレンです。
・質量は約500gです(満水時約3.3kg)。
・サイズは(高さ)837mm、(台直径)255mm、(ボール径)Φ54(直径54mm)です。
【用途】
・区画整理等に使用。

(i)ご注意

  • チェインは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒の型番141001のページです。
型番141001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒

    チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー

    チェインスタンド プラチェーンスタンド シルバー

      パーテーション用ポール PARシリーズ

      パーテーション用ポール PARシリーズ

        アズワン チェーンスタンド

        アズワン チェーンスタンド

          高輝度蓄光チェーン

          高輝度蓄光チェーン

            2WAYガードポスト

            2WAYガードポスト

              チェーンスタンド 重石不要のタンク付

              チェーンスタンド 重石不要のタンク付

                870mm チェーンスタンド(4本)

                870mm チェーンスタンド(4本)

                  ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

                  ユニット ユニガード スチール 305Φ×820H

                    ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                    ミツギロン チェーンスタンド ホワイト 850×255φ

                      メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 アズワン アズワン 日本緑十字社 ユニット トラスコ中山 エスコ ユニット ミツギロン工業
                      通常価格 2,030円 1,944円 18,080円 2,380円 29,999円 5,154円 1,235円 8,421円 13,849円 1,326円
                      通常出荷日 1日目~   4日目   19日目   1日目~   4日目   6日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   1日目  
                      商品タイプ1 プラチェーン プラチェーン - - - - プラチェーン プラチェーン - -
                      商品タイプ2 プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド - - - プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド プラチェーンスタンド -
                      高さ×幅(mm×mm) 837×255 - - - - - - - - -
                      質量(g) 500(満水時→3300) 500(満水時:約3.3㎏) - - - - - - - -
                      ポール径(mm) 54 - - - - - - - - -

                      チェインスタンド プラチェーンスタンド ブラウン・白黒のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      よくあるご質問(FAQ)

                      Q 重量を教えてください。
                      A
                      約500gです。(満水時約3.3Kg)

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      141002
                      141003
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      コード フック数 内容量

                      2,379円

                      ( 2,617円 )
                      5個 あり

                      6日目

                      [その他] ブラウンCHS-21-

                      2,132円

                      ( 2,345円 )
                      2個 あり

                      1日目

                      [その他] 白/黒CHS-32-

                      プラチェーンスタンドカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました