(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気軽減シート EPT-2

静電気軽減シート EPT-2

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
801円
税込単価
881円

【特長】・コロナ放電により静電気を中和、優れた除電効果【用途】・電子機器への誤...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    49
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 長さ(m):
    0.061
  • 詳細タイプ:
    裏面ステッカータイプ
  • コード:
    EPT-2
  • トラスココード:
    815-1891
  • 仕様:
    貼り替え不可タイプ・カット使用可
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 60℃未満でご使用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

354032

1枚

1個

801( 881円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コロナ放電により静電気を中和、優れた除電効果
【用途】
・電子機器への誤作動を防ぎたい時などに
・人体の静電気軽減、不快な電撃ショックの防止

(i)ご注意

  • 60℃未満でご使用ください。

商品情報

製品仕様

354032の外観

354032の外観

354032の使用例

カットして使用できる

  • サイズ:49×61mm
  • 材質:(表)アクリル(導電性繊維)、(裏)水溶性強粘糊
  • ※ 貼り替え不可タイプ・カット使用可
  • ※ 60℃未満でご使用ください。

使用方法

  • 必要な大きさにカットしてご使用ください。
  • 裏面のはく離紙を剥がしてドアノブやエレベーターボタン、パソコンの近くの平らな場所に貼ってください。
  • ノブやボタンに触れる前にシートに触れてください。(静電気が原因とされる不快感を防ぐ)

使用上の注意

  • 曲面には貼り付けできません。平面でご使用ください。
  • 貼り付ける場所を布、生地等できれいに拭き、貼り付けてください。
    粘着材を使用しておりますが、貼れない物もあります。
  • 表面は濡らさないでください。また雨の水滴のかかる屋外での使用もおやめください。
  • 動電気には絶対に接触させないでください。接触させた場合も、発熱もしくは燃焼する可能性があります。
  • 静電気軽減の目的以外では、使用しないでください。静電気軽減効果はカットしたサイズ、個人差、温度、湿度、環境により異なります。
  • 汚れた場合は効果が低下しますので、取り替えてください。

カタログ

 

354032で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

静電気軽減シート EPT-2の型番354032のページです。
型番354032に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気軽減シート EPT-2

静電気軽減シート EPT-2

    非帯電フィルム

    非帯電フィルム

      静電防止ワークマット

      静電防止ワークマット

        静電気衝撃防止ハイテクラバー

        静電気衝撃防止ハイテクラバー

          アルトロン(R)

          アルトロン(R)

            帯電防止エアークッション

            帯電防止エアークッション

              アズピュア導電性PVCシート 30m

              アズピュア導電性PVCシート 30m

                帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                帯電防止フィルム(セイデンF) HMS-1

                  CRラミネートフィルム

                  CRラミネートフィルム

                    帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                    帯電防止防炎性フィルム セイデンクリスタル

                      導電袋

                      導電袋

                        帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                        帯電防止・紫外線遮蔽フィルム

                          スカイポリバッグ

                          スカイポリバッグ

                            メーカー 日本緑十字社 アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン ケニス アズワン アキレス アズワン アズワン アキレス
                            通常価格 801円 28,124円 7,800円 630円 21,979円 2,920円 42,115円 38,779円 13,132円 46,987円 9,550円 59,228円 4,779円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 10日目   8日目  
                            幅(mm) 49 1000 350 50 1830 - 1370 - - - - 1000 -
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策マット 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策用品 静電気対策シート - 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策用品 静電気対策シート -
                            長さ(m) 0.061 - 0.56 63 - 42 30 - - - - 10 -
                            詳細タイプ 裏面ステッカータイプ - - - - - - - - - - - -
                            コード EPT-2 - - - - - - - - - - - -

                            静電気軽減シート EPT-2のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました