(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気軽減シート EPT-1

静電気軽減シート EPT-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,080円
税込単価
1,188円

【特長】・三角70㎜ コロナ放電により静電気を中和し、優れた除電効果を実現。・...

詳細情報を確認する

  • 幅(mm):
    700
  • 商品タイプ:
    静電気対策シート
  • 詳細タイプ:
    裏面微小吸盤タイプ
  • サイズ:
    70cm三角
  • コード:
    EPT-1
  • トラスココード:
    815-1890
  • 仕様:
    貼り替え可能タイプ
  • 内容量:
    1枚

(i)ご注意

  • 100℃未満でご使用ください。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

354031

1枚

1個

1,080( 1,188円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三角70㎜ コロナ放電により静電気を中和し、優れた除電効果を実現。
・コロナ放電とは、+または-に帯電した静電気が近づくと、+または-の電荷を発生して瞬時に中和します。
【用途】
・人体の静電気軽減
・不快な電撃ショックの防止
・電子機器への誤動作防止
【材質】
・表:ポリエチレン・ナイロン
・裏:ポリプロピレン・ポリエステル
・粘着材・吸着材:アクリル酸エステル共重合体樹脂、顔料(チタン)

(i)ご注意

  • 100℃未満でご使用ください。

商品情報

354031で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気軽減シート EPT-1の型番354031のページです。
型番354031に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気軽減シート EPT-1

静電気軽減シート EPT-1

    セイデンテーブルマット

    セイデンテーブルマット

      カラー導電性ゴムシート

      カラー導電性ゴムシート

        足腰マット ESD(フロア用)

        足腰マット ESD(フロア用)

          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

          静電気シールディングバッグ 厚み(mm) 0.07874-0.08636

            導電疲労軽減マット No.AF-90

            導電疲労軽減マット No.AF-90

              静電気除去シート SD50100

              静電気除去シート SD50100

                導電カットマット

                導電カットマット

                  導電ゴムシート

                  導電ゴムシート

                    導電PVCシート #13101

                    導電PVCシート #13101

                      帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

                      帯電防止防炎性フィルム セイデンFシリーズ(両面塗工タイプ)

                        アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                        アキレス 導電性クリアファイル STNファイルB5 (100枚入)

                          アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                          アキレス 導電性クリアファイル STNファイルA4 (100枚入)

                            メーカー 日本緑十字社 アズワン テラモト カーボーイ アズワン ベッセル ケニス アズワン アズワン 東京硝子器械 アキレス アキレス アキレス
                            通常価格 1,080円 19,109円 260,000円 8,675円 44,474円 24,596円 6,984円 4,956円 102,274円 26,946円 74,805円 63,810円 74,084円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   19日目~   1日目   当日出荷可能 11日目   1日目   7日目   9日目   4日目~   5日目   4日目  
                            幅(mm) 700 - - - - 600 - - 1000 1370 1370 - -
                            商品タイプ 静電気対策シート 静電気対策マット - - 静電気対策用品 静電気対策マット - 静電気対策マット 静電気対策シート 静電気対策シート 静電気対策シート - -
                            詳細タイプ 裏面微小吸盤タイプ - - - - - - - - - - - -
                            サイズ 70cm三角 - - - - - - - - - - - -
                            コード EPT-1 - - - - - - - - - - - -

                            静電気軽減シート EPT-1のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            静電気対策マット・シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました