(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:319013
粗面用反射テープ AHTシリーズ 3190 黄/赤/黄黒 ソメンヨウハンシャテープ

粗面用反射テープ AHTシリーズ 3190  黄/赤/黄黒 319013

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,499円
税込単価
15,949円

コンクリートなどの粗面にも密着する反射シート。【特長】・駐車場・工場・道路の支...

詳細情報を確認する

  • 文字内容:
    (文字なし)
  • テープ長さ(m):
    10
  • テープ厚(mm):
    0.2
  • 剥離紙:
  • 材質1:
    粗面用アルミテープ

Loading...

319013の仕様・寸法情報

文字内容(文字なし)トラ(イエロー/ブラック)
テープ長さ(m)10テープ幅(mm)100
テープ厚(mm)0.2剥離紙
商品コードATH-110TR材質1粗面用アルミテープ

商品情報

製品特長・仕様

粗面用反射テープ  製品特長・仕様

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
商品コード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

319013

トラ(イエロー/ブラック)
100
ATH-110TR

1個

14,499( 15,949円 )

4日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

コンクリートなどの粗面にも密着する反射シート。
【特長】
・駐車場・工場・道路の支柱等、表面がザラザラした粗面の危険表示に活躍。
・貼り付け後にゴムハンマー等で叩くと、凹面になじみ密着。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

粗面用反射テープ AHTシリーズ 3190 黄/赤/黄黒の型番319013のページです。
型番319013に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

粗面用反射テープ AHTシリーズ 3190  黄/赤/黄黒

粗面用反射テープ AHTシリーズ 3190 黄/赤/黄黒

    レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021

    レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021

      反射テープ  50mm×10m

      反射テープ 50mm×10m

        ファイヤーブランケット FB66 180×180cm

        ファイヤーブランケット FB66 180×180cm

          ファイヤーブランケット FB44 120×120cm

          ファイヤーブランケット FB44 120×120cm

            高輝度反射シート カプセルプリズム型 45×250mm・90×250mm

            高輝度反射シート カプセルプリズム型 45×250mm・90×250mm

              メーカー 日本緑十字社 日本緑十字社 日本緑十字社 コクゴ コクゴ 日本緑十字社
              通常価格 14,499円 7,799円 2,896円 16,237円 10,400円 999円
              通常出荷日 4日目   4日目   1日目   10日目   7日目   2日目~  
              文字内容 (文字なし) - (文字なし) - - -
              テープ長さ(m) 10 - 10 - - -
              テープ厚(mm) 0.2 - - - - -
              剥離紙 - - - -
              材質1 粗面用アルミテープ - 基材:ポリエステル系フィルム/粘着剤:アクリル系 - - -

              粗面用反射テープ AHTシリーズ 3190 黄/赤/黄黒のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              319011
              319012
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              商品コード

              14,499円

              ( 15,949円 )
              1個 あり

              4日目

              イエロー100ATH-110Y

              14,499円

              ( 15,949円 )
              1個 あり

              4日目

              レッド100ATH-110R
              型番
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              テープ幅
              (mm)
              商品コード

              最近見た商品

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト