(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:265020
レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021 レフテープ

レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021 265020

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,799円
税込単価
8,579円

【特長】・特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い高輝度反射材テープです。・夜...

詳細情報を確認する

Loading...

265020 の仕様・寸法情報

商品情報

製品特長・仕様

レフテープ  製品特長・仕様

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

265020

1個

7,799( 8,579円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・特殊反射板にて光源の再帰性反射効果が高い高輝度反射材テープです。・夜間での光源がない危険な場所での光源反射にて注意を促します。

265020で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021の型番265020のページです。
型番265020に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021

レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021

    クイックマット エコ

    クイックマット エコ

      反射テープ  50mm×10m

      反射テープ 50mm×10m

        高輝度反射シート カプセルプリズム型 45×250mm・90×250mm

        高輝度反射シート カプセルプリズム型 45×250mm・90×250mm

          緊急時マット

          緊急時マット

            災害救助用毛布

            災害救助用毛布

              メーカー 日本緑十字社 KAKURI(角利産業) 日本緑十字社 日本緑十字社 橋本クロス 船山
              通常価格 7,799円 8,057円 2,896円 999円 21,776円 36,211円
              通常出荷日 4日目   8日目   1日目   2日目~   1日目   8日目  

              レフテープ ホワイト/イエロー 265020/265021のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              265021
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日

              7,799円

              ( 8,579円 )
              1個 あり

              4日目

              標識テープ・表示テープカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました