(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力マグネフック MF-877S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

強力マグネフック MF-877S

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,724円
税込単価
2,996円

【特長】・強力なマグネットが可能にした、小型でシンプルなマグネフック・ラバーク...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    マグネット
  • サイズ(mm):
    44φ×66×43
  • 耐荷重(kg):
    (垂直方向)約10・(水平方向)約7
  • コード:
    MF-877S
  • 仕様:
    ラバークリップ付
  • 内容量:
    1個

Loading...

製品特長・仕様

型番品番サイズ耐荷重材質カラー仕様
313007MF-877S44mmφ×66×43mm(垂直方向)約10kg・(水平方向)約7kgスチールシルバーラバークリップ付き

使用方法・使用事例

使用事例

強力マグネフック MF-877S 使用事例
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

313007

1個

1個

2,724( 2,996円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力なマグネットが可能にした、小型でシンプルなマグネフック
・ラバークリップ付のマグネットフック
・材質:スチール
・(垂直方向)約10kg・(水平方向)約7kg
【用途】
・小物などのキーホルダーに

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力マグネフック MF-877Sの型番313007のページです。
型番313007に関する仕様情報を記載しております。

強力マグネフック MF-877Sのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

よくあるご質問(FAQ)

Q 耐荷重を教えてください。
A
(垂直方向)約10Kg
(水平方向)約7Kgです。

フックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました