(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PBQT-6M
ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT ケンサクエキ

ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT PBQT-6M

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,516円
税込単価
3,868円

【特長】・油性ダイヤモンドスラリーPBQ(単結晶)シリーズ。・ダイヤモンドの分...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液タイプ
  • 水溶性/油性:
    油性
  • 中栓:
  • キャップ:
    ヒンジキャップ
  • 特徴1:
    原液にて使用します。
  • 特徴2:
    ほとんど臭いがなく長い使用実績のある単結晶ダイヤを定番の油性ラップ液(分散性が良く傷が入りにくい)に分散しています。
  • 備考:
    粘度2.6cst/引火点88℃

型番

PBQT-6M 解除

Loading...

PBQT-6M の仕様・寸法情報

型番
容量
粒度(ミクロン換算値)(μ)
特徴3
特徴4
特徴5
特徴6
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PBQT-6M

80cc
6
高濃度にダイヤ砥粒を含有するためガス焼けの除去や、磨き加工、ダイヤモンドペーストの代わりとして手作業などに使用します。
良く振ってから使用してください。
ガス焼け除去に使用する場合削り過ぎにご注意ください。
取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。(出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)
80

1個

3,516( 3,868円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油性ダイヤモンドスラリーPBQ(単結晶)シリーズ。
・ダイヤモンドの分散性が良く、スクラッチなどの傷が入りにくい。
・微細砥粒の使用も可能で、液切れを起こしにくい特長があります。
・研磨レートが高い為コストダウンが可能です。
・低粘度の為、洗浄性が良好です。
・低粘度油にもかかわらず、第4類第3石油類に区分されています。
・無臭であり、人体に対してほとんど害がありません。
・ラップ加工終了後は、洗浄液シリーズをお薦めします。
【用途】
・セラメックス、ガラス、金属材料等の研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

加工適応例:精密仕上加工

油性スラリー液性結晶密度粘度引火点消防法第四類特徴など
PBQシリーズ油性単結晶0.792.6cSt88℃第三石油類単結晶汎用油性スラリー
 

【関連法規】

  • 有機溶剤中毒予防規則分類:該当せず
  • 労働安全衛生法などの表示:不要
  • 消防法(危険分類):第四類第三石油類非水溶性危険等級III

 

カタログ

PBQT-6Mで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQTの型番PBQT-6Mのページです。
型番PBQT-6Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

    ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

    ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

      ジェルダイヤモンド

      ジェルダイヤモンド

        コンパウンド “ガラセリウム”

        コンパウンド “ガラセリウム”

          油性ラップ液 ABP

          油性ラップ液 ABP

            ダイヤモンドペースト(水溶性)

            ダイヤモンドペースト(水溶性)

              ダイヤモンドペースト(油性)

              ダイヤモンドペースト(油性)

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                  ダイヤモンドペースト(油溶性)

                  ダイヤモンドペースト(油溶性)

                    艶出し剤“ピカール液”

                    艶出し剤“ピカール液”

                      ダイヤモンドペースト SPシリーズ

                      ダイヤモンドペースト SPシリーズ

                        “エメリー研削材”

                        “エメリー研削材”

                          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                          ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) スタンダード 油性

                            メーカー コスモステクノ・コーポレーション コスモステクノ・コーポレーション コスモステクノ・コーポレーション 柳瀬 コスモステクノ・コーポレーション 東京ダイヤモンド工具製作所 クリストンダイヤモンド工業 ナカニシ トラスコ中山 日本磨料工業 旭ダイヤモンド工業 トラスコ中山 ナカニシ
                            通常価格 3,430円 4,459円 5,000円 1,470円 2,409円 8,080円 4,147円 8,036円 3,015円 470円 4,680円 4,471円 9,398円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   3日目~   2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 液タイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - ペーストタイプ - ペーストタイプ
                            水溶性/油性 油性 水溶性 - - 油性 水溶性 油性 油性 油性 - 油性 - 油性
                            中栓 - - - - - - - - - - -
                            キャップ ヒンジキャップ ヒンジキャップ - - - - - - - - - - -
                            特徴1 原液にて使用します。 原液にて使用します。 - - 原液にて使用します。 - - - - - - - -

                            ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQTのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            プラスチックのレンズ磨きに
                            評価 4.0満足度:4.02020/12/16
                            ミスミで購入するにはダイヤモンドスラリーは他に選択肢がないので、この商品を購入しました。プラスチックレンズ面の磨きに使用しています。今回試しに使用してみましたが、ダイヤモンドペーストと比べるときれいに磨けます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PBQT-1J
                            PBQT-1M
                            PBQT-3J
                            PBQT-3M
                            PBQT-6J
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 粒度(ミクロン換算値)
                            (μ)
                            特徴3 特徴4 特徴5 特徴6 重量
                            (g)

                            5,580円

                            ( 6,138円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400cc1主に銅定盤や錫定盤、鋳鉄定盤などとラップ盤に使用します。良く振ってから使用してください。 取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)-360

                            3,430円

                            ( 3,773円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            80cc1高濃度にダイヤ砥粒を含有するためガス焼けの除去や、磨き加工、ダイヤモンドペーストの代わりとして手作業などに使用します。良く振ってから使用してください。ガス焼け除去に使用する場合削り過ぎにご注意ください。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。(出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)80

                            5,580円

                            ( 6,138円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400cc3主に銅定盤や錫定盤、鋳鉄定盤などとラップ盤に使用します。良く振ってから使用してください。 取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)-360

                            4,220円

                            ( 4,642円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            80cc3高濃度にダイヤ砥粒を含有するためガス焼けの除去や、磨き加工、ダイヤモンドペーストの代わりとして手作業などに使用します。良く振ってから使用してください。ガス焼け除去に使用する場合削り過ぎにご注意ください。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。(出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)80

                            6,696円

                            ( 7,366円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400cc6主に銅定盤や錫定盤、鋳鉄定盤などとラップ盤に使用します。良く振ってから使用してください。 取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)-360

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました