(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PRBT-1J
ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT ケンサクエキ

ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT PRBT-1J

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
5,580円
税込単価
6,138円

水性ダイヤモンドスラリーPRB(単結晶)シリーズ。【特長】・ダイヤモンドの分散...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    液タイプ
  • 水溶性/油性:
    水溶性
  • 中栓:
  • キャップ:
    ヒンジキャップ
  • ph:
    9.5
  • 特徴1:
    原液にて使用します。
  • 特徴2:
    長い使用実績のある単結晶ダイヤを定番の水性ラップ液に分散しています。
  • 特徴4:
    良く振ってから使用してください。

型番

PRBT-1J 解除

Loading...

PRBT-1J の仕様・寸法情報

型番
容量
粒度(ミクロン換算値)(μ)
特徴3
特徴5
特徴6
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRBT-1J

400cc
1
主に銅定盤や錫定盤、鋳鉄定盤などとラップ盤に使用します。
取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)
-
470

1個

5,580( 6,138円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水性ダイヤモンドスラリーPRB(単結晶)シリーズ。
【特長】
・ダイヤモンドの分散性が良く、スクラッチなどの傷が入りにくい。
・潤滑性に優れ、液切れを起こしにくい特長があります。
・防錆防食性に優れ、金属の一般研磨にも使用可能です。
・水での洗浄性が良好です。
・研磨レートが高い為コストダウンが可能です。
・各種、液のタイプを取り揃えております。
・ラップ加工終了後は、乾燥する前に水洗いして下さい。
【用途】
・セラメックス、ガラス、金属材料等の研磨。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途

  • サファイヤ、SiC、ガラス、フェライトなどセラミクス基板や各種の金属材料の研磨加工、ラップ加工などに。
  •  錫定盤、銅定盤、鋳鉄定盤などによるラップ加工や、パットによるポリッシング加工など。

粒度

ダイヤモンド粒形加工適応例
1/10μ 1/8μ 1/4μ 1/2μ超精密仕上げ加工
1μ 2μ 3μ 6μ 9μ精密仕上げ加工
12μ 15μ 20μ 25μ 30μ予備ラップ加工
水性スラリー液性結晶密度pH特徴など
PRBシリーズ水性単結晶1.119.4単結晶ダイヤを使用した、汎用性スラリー 
PRB特殊品水性適宜1.027.8基板加工用、パットでのポリッシュなどに

カタログ

PRBT-1Jで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBTの型番PRBT-1Jのページです。
型番PRBT-1Jに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBT

    ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

    ダイヤモンドスラリー 油性ラップ液 PBQT

      ジェルダイヤモンド

      ジェルダイヤモンド

        ダイヤモンドペースト(油性)

        ダイヤモンドペースト(油性)

          液体研磨剤 YHK

          液体研磨剤 YHK

            油性ラップ液 ABP

            油性ラップ液 ABP

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

              ダイヤモンドコンパウンド(ペースト) 油性

                コンパウンド “ガラセリウム”

                コンパウンド “ガラセリウム”

                  艶出し剤“ピカール液”

                  艶出し剤“ピカール液”

                    WA研磨材

                    WA研磨材

                      固形研磨剤

                      固形研磨剤

                        コンパウンド エフ

                        コンパウンド エフ

                          ダイヤモンドペースト用希釈液

                          ダイヤモンドペースト用希釈液

                            メーカー コスモステクノ・コーポレーション コスモステクノ・コーポレーション コスモステクノ・コーポレーション クリストンダイヤモンド工業 柳瀬 コスモステクノ・コーポレーション ナカニシ 柳瀬 日本磨料工業 ナニワ研磨工業 柳瀬 スリーエムジャパン 旭ダイヤモンド工業
                            通常価格 4,459円 3,430円 5,000円 4,147円 1,089円 2,409円 8,036円 1,470円 470円 2,914円 2,528円 2,483円 2,092円
                            通常出荷日 3日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   3日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目  
                            商品タイプ 液タイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ 液タイプ 液タイプ ペーストタイプ ペーストタイプ - - 固形タイプ ペーストタイプ 液タイプ
                            水溶性/油性 水溶性 油性 - 油性 - 油性 油性 - - - - - 油性
                            中栓 - - - - - - - - - - -
                            キャップ ヒンジキャップ ヒンジキャップ - - - - - - - - - - -
                            ph 9.5 - - - - - - - - - - - -

                            ダイヤモンドスラリー 水性ラップ液 PRBTのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRBT
                            PRBT-1M
                            PRBT-3J
                            PRBT-3M
                            PRBT-6J
                            PRBT-6M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            容量 粒度(ミクロン換算値)
                            (μ)
                            特徴3 特徴5 特徴6 重量
                            (g)

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ------

                            4,459円

                            ( 4,905円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            80cc1高濃度にダイヤ砥粒を含有するためガス焼けの除去や、磨き加工、ダイヤモンドペーストの代わりとして手作業などに使用します。ガス焼け除去に使用する場合削り過ぎにご注意ください。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)100

                            7,254円

                            ( 7,979円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            400cc3主に銅定盤や錫定盤、鋳鉄定盤などとラップ盤に使用します。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)-470

                            4,571円

                            ( 5,028円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            80cc3高濃度にダイヤ砥粒を含有するためガス焼けの除去や、磨き加工、ダイヤモンドペーストの代わりとして手作業などに使用します。ガス焼け除去に使用する場合削り過ぎにご注意ください。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)100

                            5,636円

                            ( 6,200円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            400cc6主に銅定盤や錫定盤、鋳鉄定盤などとラップ盤に使用します。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)-470

                            4,571円

                            ( 5,028円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            80cc6高濃度にダイヤ砥粒を含有するためガス焼けの除去や、磨き加工、ダイヤモンドペーストの代わりとして手作業などに使用します。ガス焼け除去に使用する場合削り過ぎにご注意ください。取り扱いが簡単なヒンジキャップを使用しています。 (出荷時は中栓が付いています、中栓を取ってからご使用ください)100

                            研磨剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました