(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:N-008-25-2000
蓄光ノンスリップ チクコウノンスリップ

蓄光ノンスリップ N-008-25-2000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,786円 1,471円
税込単価
1,965円 1,618円

高輝度蓄光材を使用し滑り止めテープ。【特長】・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかん...

詳細情報を確認する

  • テープ長さ(m):
    2
  • テープ厚(mm):
    0.865
  • 蛍光/蓄光:
    蓄光
  • 色:
    ホワイト
  • 粘着力:
    5.48kg/25mm
  • 色詳細:
    蓄光色
  • 重量(g):
    655
  • 抗張力(kg/25mm):
    55.4
  • 用途:
    ①消灯時の階段、出口、通路、②バスやフォークリフトなどのステップ部分、③ビル出入り口、工作機械周りの床面、④その他、水や油で滑りやすい箇所

型番

N-008-25-2000 解除

Loading...

N-008-25-2000 の仕様・寸法情報

商品情報

蓄光ノンスリップの外観・使用イメージ

外観

外観

使用イメージ

使用イメージ

蓄光ノンスリップの特長

人造研磨材を使用し、高いすべり止め効果を発揮。
高輝度タイプの蓄光材を使用し、暗所での誘導表示に役立つ。

蓄光ノンスリップの用途

消灯時の階段、出入口、通路。
ビル、工場屋内外の階段。
バス、フォークリフトなどのステップ。
その他滑りやすい場所。

製品仕様

N-008-25-2000 幅:25mm、長さ:2,000mm。
N-008-50-2000 幅:50mm、長さ:2,000mm。

  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。

輝度データ(参考)

時間(分)輝度(mcd/m2
1041.0
2018.2
604.9
  • ※ 測定条件 200lx ×20分照射。
  • ※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

この商品の基本構造

基本構造
 基材ポリエステルフィルム
物性値重量(g/m2655
厚み(mm)0.865
抗張力(kg/25mm)55.4
粘着力(kg/25mm)5.48
  • ※ 数値は測定値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

N-008-25-2000

25

24個

1,786円

1,471

( 1,618円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

高輝度蓄光材を使用し滑り止めテープ。
【特長】
・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施工。
・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮。
・高輝度タイプの蓄光材を使用しており、暗所での誘導表示に最適。
【用途】
・消灯時の階段、出入口、通路。
・バス、フォークリフトなどのステップ部分。
・工作機械周りの床面。
・水や油で滑りやすい箇所。

カタログ

 

N-008-25-2000で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

蓄光ノンスリップの型番N-008-25-2000のページです。
型番N-008-25-2000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

蓄光ノンスリップ

蓄光ノンスリップ

    超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

    超強力型ノンスリップテープ(重歩行用)

      ノンスリップテープ(平面用)

      ノンスリップテープ(平面用)

        蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

        蓄光ノンスリップテープ(平面・屋外用)

          ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

          ノンスリップテープ(屋外用) 100mm幅

            ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

            ノンスリップテープ 標準タイプ 150mm×61mm

              蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

              蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)

                すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

                すべり止めテープ,凹凸面によくなじむアルミ基材テープを採用

                  重歩行・土足用ノンスリップテープ

                  重歩行・土足用ノンスリップテープ

                    テサテープ アンチスリップテープ

                    テサテープ アンチスリップテープ

                       セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                      セーフティ・ウォーク すべり止めテープタイプA

                        蓄光ノンスリップテープ

                        蓄光ノンスリップテープ

                          屋外・土足用ノンスリップ N-002

                          屋外・土足用ノンスリップ N-002

                            メーカー ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ トラスコ中山 トラスコ中山 ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ ユニット ノリタケコーテッドアブレーシブ テサ スリーエムジャパン ノリタケコーテッドアブレーシブ ノリタケコーテッドアブレーシブ
                            通常価格 1,786円 2,621円 1,978円 3,882円 3,934円 4,594円 1,024円 3,784円 2,090円 2,029円 1,078円 2,732円 886円
                            通常出荷日 6日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            テープ長さ(m) 2 3 5 - - 0.61 3 5 3 - - 2 -
                            テープ厚(mm) 0.865 1.3 0.8 0.6 0.8 0.8 - - - 0.7 0.8 0.6 0.8
                            蛍光/蓄光 蓄光 - - 蓄光 - - - - - - - - -
                            ホワイト - ブラック グリーン - - - - - - - グリーン -
                            粘着力 5.48kg/25mm 10N/25mm 20N/25mm 32N/25mm - 20N/25mm - - - 6N/10mm - 32N/25mm 2.0kg/25mm

                            蓄光ノンスリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 蓄光材の光はどのくらい長く光りますか?
                            A
                            明るい場所で8時間以上蓄光した場合、概ね一晩中光り続けます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            N-008-50-2000
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            テープ幅
                            (mm)

                            3,572円

                            ( 3,929円 )
                            12個 あり

                            6日目

                            50

                            すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました