【特長】・撥水加工&形態安定でお手入れ簡単。・帯電防止素材。・激しい動きにもス...
【特長】
・撥水加工&形態安定でお手入れ簡単。
・帯電防止素材。
・激しい動きにもスムーズに対応する、プリーツロン。
・便利な内ポケット付。
・雨や汚れた水をはじく撥水加工。
ブルゾン 9800の型番9800-20-Lのページです。
型番9800-20-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
9800-20-3L |
9800-20-4L |
9800-20-5L |
9800-20-LL |
9800-20-M |
9800-20-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 胸囲 (cm) | 着丈 (cm) | 詳細カラー | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 商品コード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9,167円 ( 10,084円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 灰 | 3L | 123 | 69 | グレー | 55 | 58.5 | 4991714100239 | - | |
9,261円 ( 10,187円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 灰 | 4L | 127 | 71 | グレー | 56.5 | 58.5 | 4991714120756 | - | |
9,261円 ( 10,187円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 灰 | 5L | 131 | 71 | グレー | 58 | 58.5 | 4991714120763 | - | |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 灰 | LL | 119 | 67 | グレー | 53.5 | 58 | 4991714100222 | - | |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 灰 | M | 111 | 63 | グレー | 50.5 | 54 | 4991714100208 | - | |
9,074円 ( 9,981円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 灰 | S | 107 | 61 | グレー | 49 | 51 | 4991714120749 | - |