水や汚れをはじき、洗濯してもすぐ乾く頼れるウェア。【特長】・優しい風合いのソフ...
モスグリーン
コン
ブルーグレー
グリーン
キャメル
SXブルゾン 9110 背面図
(単位:cm)
サイズ | S | M | L | LL | 3L | 4L | 5L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
肩巾 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 | 56.5 | 58 |
胸囲 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
袖丈 | 51 | 54 | 56.5 | 58 | 58.5 | 58.5 | 58.5 |
着丈 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 71 |
素材:ソフトツイル ポリエステル60% 綿40% 胸ポケット(巾13×深さ18cm)
水や汚れをはじき、洗濯してもすぐ乾く頼れるウェア。
【特長】
・優しい風合いのソフトツイル素材を使用した、多機能ウェア。
・雨や汚れた水をはじく撥水加工。
・帯電防止素材を使用。
・背中のプリーツロンが激しい動きにもスムーズに対応。
・左胸にはファスナー付きの内ポケットが付き。
・左袖には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
この商品に近い類似品がありませんでした。
SXブルゾン 9110の型番9110-43-Lのページです。
型番9110-43-Lに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
9110-10-L |
9110-10-LL |
9110-10-M |
9110-43-LL |
9110-43-M |
9110-43-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 胸囲 (cm) | 着丈 (cm) | 詳細カラー | 肩幅(cm) | 袖丈(cm) | 商品コード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,899円 ( 8,689円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | L | 115 | 65 | コン | 52 | 56.5 | 4991714114489 | - | |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | LL | 119 | 67 | コン | 53.5 | 58 | 4991714114496 | - | |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | M | 111 | 63 | コン | 50.5 | 54 | 4991714114472 | - | |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 青 | LL | 119 | 67 | ブルーグレー | 53.5 | 58 | 4991714114588 | - | |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 青 | M | 111 | 63 | ブルーグレー | 50.5 | 54 | 4991714114564 | - | |
7,899円 ( 8,689円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 青 | S | 107 | 61 | ブルーグレー | 49 | 51 | 4991714114557 | - |