【特長】・軽やかな着心地が魅力。・JIS規格の帯電防止作業服・無地カラーのシン...
【特長】
・軽やかな着心地が魅力。
・JIS規格の帯電防止作業服
・無地カラーのシンプルなデザインに、プリーツロンと立体裁断を採用して、スムーズな動きをしっかりサポートしています。
・身体の動きにしっかりフィットし、機動力をさらに高める優れたストレッチ性。
・電子機器や精密機械工場などの帯電防止機能を必要とする職場で活躍する作業着です。
・速乾性、吸汗性に優れているので洗濯後も乾きやすく、すばやく汗を吸収してくれ、抗菌消臭加工も施されているので臭いがしにくく、快適な着心地を実感出来ます。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ラグランブルゾン 7550の型番7550-61-Sのページです。
型番7550-61-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
7550-10-3L |
7550-10-4L |
7550-10-5L |
7550-10-L |
7550-10-LL |
7550-10-M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | サイズ | 胸囲 (cm) | 着丈 (cm) | 裄丈 (cm) | 詳細カラー | 商品コード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,913円 ( 5,404円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 紺 | 3L | 123 | 69 | 86 | コン | 4991714326721 | - | |
4,913円 ( 5,404円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 4L | 127 | 71 | 87 | コン | 4991714326738 | - | |
4,913円 ( 5,404円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 5L | 131 | 71 | 88 | コン | 4991714326745 | - | |
4,913円 ( 5,404円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | L | 115 | 65 | 82.5 | コン | 4991714326707 | - | |
4,913円 ( 5,404円 ) | 1個 | あり | 6日目 | 紺 | LL | 119 | 67 | 84.5 | コン | 4991714326714 | - | |
4,913円 ( 5,404円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | M | 111 | 63 | 79.5 | コン | 4991714326691 | - |