脚長シルエットが人気のツータックラットズボン。【特長】・左右で異なるデザインの...
40 ブルー
22 シルバーグレー
10 コン
61 モスグリーン
(単位:mm)
サイズ | 70 | 73 | 76 | 79 | 82 | 85 | 88 | 91 | 95 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
股下 | 81 |
サイズ | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 |
---|---|---|---|---|---|
股下 | 81 |
素材:ウエポン 綿100%
ラットポケットは左右でデザインが異なる。
脚長シルエットが人気のツータックラットズボン。
【特長】
・左右で異なるデザインのラットポケット付き。
・左のラットポケットはファスナーポケット付き。
・綿100%、丈夫でしなやかな生地を使用。
【用途】
・各種作業時に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
イケメンツータックラットズボン 2073の型番2073-10-70のページです。
型番2073-10-70に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
2073-10-110 |
2073-10-115 |
2073-10-120 |
2073-10-73 |
2073-10-76 |
2073-10-79 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色(系統) | ウエスト (cm) | 詳細カラー | 商品コード | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,320円 ( 5,852円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 110 | コン | 4991714281488 | - | |
5,320円 ( 5,852円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 115 | コン | 4991714281495 | - | |
5,320円 ( 5,852円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 120 | コン | 4991714281501 | - | |
5,161円 ( 5,677円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 73 | コン | 4991714281389 | - | |
5,161円 ( 5,677円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 76 | コン | 4991714281396 | - | |
5,161円 ( 5,677円 ) | 1個 | あり | 5日目 | 紺 | 79 | コン | 4991714281402 | - |