(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティ厨房シューズ 85664

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85664-32-24
セフティ厨房シューズ 85664 セフティチュウボウシューズ 85664

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,256円
税込単価
4,682円

安全性を高めた先芯入りの男女兼用タイプの作業靴【特長】・シンプルなデザインの厨...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEEE
  • 靴底:
    EVA(合成ゴム)+ラバー
  • 甲被:
    PU
  • 先芯材質:
    スチール先芯
  • 重量(g):
    600
  • 内容量:
    1足

型番

85664-32-24 解除

Loading...

先芯を入れることで優れた安全性を実現した厨房シューズ

シンプルデザインに、重い厨房器具や各種刃物などの落下に備えてスチール先芯を入れ、安全性を高めた厨房シューズ。
製法はセメント方式、甲被はPu、靴底はEVA+ラバーを採用。

シンプルなデザインで男女兼用タイプ。

シンプルなデザインで男女兼用タイプ。

靴底にアメ色のゴムを採用。

靴底にアメ色のゴムを採用。

この商品の機能について

スチール先芯

スチール先芯

抗菌防臭中底

抗菌防臭中底

耐油性ゴム底

耐油性ゴム底

男女兼用

男女兼用

先芯あり

先芯あり

商品情報を表示

85664-32-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85664-32-24

白系
24
ホワイト
1足

1個

4,256( 4,682円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

安全性を高めた先芯入りの男女兼用タイプの作業靴
【特長】
・シンプルなデザインの厨房シューズに鉄鋼先芯を入れ、重い厨房器具や各種刃物などの落下に備えた安全性の高い厨房シューズです。
・靴底にはアメ色ゴム底を採用。
・清潔感のある白と、汚れの目立たない黒の2色展開!
・水場でも滑りにくくグリップのきくラバーソール意匠です。
・取り出して洗うことができる抗菌・防臭カップインソールを採用。
【用途】
・厨房作業やホールで利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティ厨房シューズ 85664の型番85664-32-24のページです。
型番85664-32-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティ厨房シューズ 85664

セフティ厨房シューズ 85664

    厨房コックシューズ 85663

    厨房コックシューズ 85663

      作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

      作業靴 厨房シューズ グリップキング ホワイト

        クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

        クッキングメイト 厨房シューズ スリッパタイプ(白 22-28cm)

          先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

          先芯入り超耐滑静電作業靴 ハイグリップ NHS600ホワイト静電

            作業靴 寅さん ホワイト

            作業靴 寅さん ホワイト

              メーカー ジーベック ジーベック ノサックス アキレス ミドリ安全 福山ゴム工業
              通常価格 4,256円 3,972円 5,132円 6,667円 8,503円 1,753円
              通常出荷日 1日目   5日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目  
              商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 スリッパ 作業靴 作業靴
              規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し JSAA規格品 規格無し
              形状 短靴 短靴 短靴 - 短靴 短靴
              耐油性 あり あり あり あり - なし
              静電気帯電防止機能 なし なし なし なし あり なし

              セフティ厨房シューズ 85664のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              85664-32-23
              85664-32-23.5
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              カラー サイズ
              (cm)
              色詳細 内容量

              4,256円

              ( 4,682円 )
              1個 あり

              1日目

              白系23ホワイト-

              4,256円

              ( 4,682円 )
              1個 あり

              1日目

              白系23.5ホワイト-

              作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました