(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

厨房コックシューズ 85663

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85663-32-26
厨房コックシューズ 85663 チュウボウコックシューズ 85663

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,972円
税込単価
4,369円

根強い人気を持つアメ色ゴム底を採用した作業靴。【特長】・アメ色ゴム底でグリップ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    なし
  • 足幅:
    EEEE
  • 靴底:
    EVA(合成ゴム)+ラバー
  • 甲被:
    PU
  • 重量(g):
    600
  • 内容量:
    1足

型番

85663-32-26 解除

Loading...

アメ色ゴム底でグリップ性アップ

厨房シューズ 85663

厨房シューズ 85663

  • クッション付き履き口のアッパーに、衝撃吸収性に優れたEVAミッドソールとアメ色ゴム底を組み合わせたタイプ。
  • ホールド感のある履き心地も特長。
  • ホールでも使えるブラックも用意。
  • 衝撃吸収。
  • 先芯なし。
  • 抗菌、防臭、中低。
  • 耐油性ソール。
  • 男女兼用。
  • 製法:セメント製法。

製品仕様

取り出して洗うことができる抗菌・防臭カップインソールを採用。

取り出して洗うことができる抗菌・防臭カップインソールを採用。

32 ホワイト

32 ホワイト

90ブラック

90ブラック

商品情報を表示

85663-32-26 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85663-32-26

白系
26
ホワイト
1足

1個

3,972( 4,369円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

根強い人気を持つアメ色ゴム底を採用した作業靴。
【特長】
・アメ色ゴム底でグリップ性アップ。
・クッション付き履き口のアッパー
・衝撃吸水性に優れたEVAミッドソールとアメ色ゴム底を組み合わせ。
・ホールド感のある履き心地で快適!
・ホールでも使えるブラックも用意。
・水場でも滑りにくくグリップのきくラバーソール意匠です。
・取り出して洗うことができる抗菌・防臭カップインソールを採用。
【用途】
・厨房等での作業に便利。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

厨房コックシューズ 85663の型番85663-32-26のページです。
型番85663-32-26に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

厨房コックシューズ 85663

厨房コックシューズ 85663

    滑りにくい厨房シューズ 85665

    滑りにくい厨房シューズ 85665

      セフティシューズ 85402

      セフティシューズ 85402

        AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

        AZ-4440 耐滑コックシューズ(男女兼用)

          セフティシューズ 85124

          セフティシューズ 85124

            セフティ厨房シューズ 85664

            セフティ厨房シューズ 85664

              ナースウォーカー 201 FMN201

              ナースウォーカー 201 FMN201

                AZ-51634 セーフティシューズ

                AZ-51634 セーフティシューズ

                  メーカー ジーベック ジーベック ジーベック アイトス ジーベック ジーベック アシックス TULTEX
                  通常価格 3,972円 3,713円 3,546円 4,046円 5,970円 4,256円 6,195円 6,186円
                  通常出荷日 5日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   4日目  
                  商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                  規格 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し 規格無し -
                  形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴
                  耐油性 あり あり あり あり あり あり なし なし
                  静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし なし なし なし

                  厨房コックシューズ 85663のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  85663-32-23
                  85663-32-25
                  85663-32-25.5
                  85663-32-27
                  85663-32-28
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  カラー サイズ
                  (cm)
                  色詳細 内容量

                  3,972円

                  ( 4,369円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  白系23ホワイト-

                  3,972円

                  ( 4,369円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  白系25ホワイト-

                  3,972円

                  ( 4,369円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  白系25.5ホワイト-

                  3,972円

                  ( 4,369円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  白系27ホワイト-

                  3,972円

                  ( 4,369円 )
                  1個 あり

                  5日目

                  白系28ホワイト-

                  作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました