(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セフティシューズ 85128

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:85128-90-25.5
セフティシューズ 85128 セフティシューズ 85128

  • 数量スライド割引
評価 3.5平均満足度3.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
4,455円
税込単価
4,901円

かかと踏みが可能な早履きタイプのスリッポン型作業靴。【特長】・状況に応じてかか...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • 先芯:
    あり
  • 足幅:
    EEE
  • 靴底:
    EVA(合成ゴム)+ラバー
  • 甲被:
    合成皮革
  • 先芯材質:
    樹脂先芯
  • 規格相当品:
    JIS T 8101L級相当
  • 重量(g):
    800
  • 内容量:
    1足

型番

85128-90-25.5 解除

Loading...

脱ぎ履きの多い仕事に最適な早履きタイプの作業靴

軽量で屈曲性に優れたソールデザインを施したスリッポン型のセフティシューズ。

靴底は全色同じで白。

靴底は全色同じで白。

色違いあり。

色違いあり。

状況に応じてかかとを踏んで履くこともでき着脱しやすい

通常ご利用時の状態。

通常ご利用時の状態。

かかと部分を踏めばサンダルとしても使用可能。

かかと部分を踏めばサンダルとしても使用可能。

通常着用時にはかかとをしっかりホールド。

通常着用時にはかかとをしっかりホールド。

軽くフレキシブルなソール。靴底の色は全色共通。

軽くフレキシブルなソール。靴底の色は全色共通。

この商品のその他の特徴

  • 樹脂先芯
  • 抗菌・防臭中底
  • 衝撃吸収
  • 軽量SPソール
商品情報を表示

85128-90-25.5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

85128-90-25.5

黒系
25.5
ブラック
1足

1個

4,455( 4,901円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

かかと踏みが可能な早履きタイプのスリッポン型作業靴。
【特長】
・状況に応じてかかとを踏んで履くことができ、脱ぎ履きの多い仕事に便利。
・通常着用時にはしっかりかかと部分をホールドします。
・軽量で屈曲性に優れたソールデザインを施した靴底は、ホワイト仕様でマーキングもケア。
・カラーバリエーションあり。
【用途】
・内装工事や引っ越しなど、脱ぎ履きの多い仕事に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セフティシューズ 85128の型番85128-90-25.5のページです。
型番85128-90-25.5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セフティシューズ 85128

セフティシューズ 85128

    セフティシューズ 85128 ホワイト

    セフティシューズ 85128 ホワイト

      先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

      先芯入り超耐滑作業靴 ハイグリップ MPH-610(紐)

        メーカー ジーベック ジーベック ミドリ安全
        通常価格 4,455円 4,644円 8,484円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴
        規格 規格無し - JSAA規格品
        形状 短靴 短靴 短靴
        耐油性 あり - なし
        静電気帯電防止機能 なし - なし

        セフティシューズ 85128のレビュー

        評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
        上履き
        評価 4.0満足度:4.02020/04/30
        現場での上履きとして使用。脱ぎ履きの多い現場では躊躇無く踵を踏めるので使いやすい。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        現場で着用
        評価 3.0満足度:3.02020/02/14
        作業場所で使っています。当社は事務所と現場の往来があり、ひも式等ですと履き替えが大変です。この商品は履き替えが早いです。以前は他メーカーの靴を使っていましたが、最近はミスミ手配で購入してジーベック製の安全靴に統一しています。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        この商品のバリエーション

        型番
        85128-32-25.5
        85128-32-26
        85128-32-26.5
        85128-90-26
        85128-90-26.5
        85128-90-27
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        カラー サイズ
        (cm)
        色詳細 内容量

        4,868円

        ( 5,355円 )
        1個 あり

        1日目

        白系25.5ホワイト-

        4,868円

        ( 5,355円 )
        1個 あり

        1日目

        白系26ホワイト-

        4,868円

        ( 5,355円 )
        1個 あり

        1日目

        白系26.5ホワイト-

        4,868円

        ( 5,355円 )
        1個 あり

        1日目

        黒系26ブラック-

        4,868円

        ( 5,355円 )
        1個 あり

        1日目

        黒系26.5ブラック-

        4,868円

        ( 5,355円 )
        1個 あり

        1日目

        黒系27ブラック-

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました