(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

バイス形アースクリップEB-mini

バイス形アースクリップEB-mini

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,444円
税込単価
3,788円

【特長】・溶接物等への取付には、工具は一切不要・端子部は特殊銅合金製の為、通電...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 溶接電流(A):
    100~300
  • 電線接続方式:
    ネジ止め
  • 最大挟み能力(mm):
    42
  • 重さ(g):
    440
  • 適用電線(m㎡):
    22~38
  • 寸法(mm):
    125×67

型番

EB-MINI 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

EB-MINI

1個

3,444( 3,788円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶接物等への取付には、工具は一切不要
・端子部は特殊銅合金製の為、通電性は最高
・ネジの加圧力により、完全なセッティングが可能
・付属の六角レンチだけで電線接続がワンタッチ
・軽量でコンパクト

商品情報

製品仕様

型番商品タイプ溶接電流
EB-MINIその他100~300A

Loading...

EB-MINIで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

バイス形アースクリップEB-miniの型番EB-MINIのページです。
型番EB-MINIに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

バイス形アースクリップEB-mini

バイス形アースクリップEB-mini

    ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

    ウェルダー接続ケーブルジョイント(端子付)

      NTクリップ

      NTクリップ

        銅パイプスリーブ

        銅パイプスリーブ

          ウェルダーキャッチ

          ウェルダーキャッチ

            NT溶接ホルダー

            NT溶接ホルダー

              接続端子

              接続端子

                アースクリップEB500

                アースクリップEB500

                  φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                  φ10-70mm/280mm バイスプライヤー・熔接用

                    ウェルダジョイント

                    ウェルダジョイント

                      アースクリップM300

                      アースクリップM300

                        “アースクリップ”

                        “アースクリップ”

                          0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

                          0- 50mm/300A アースクリップ(ねじ止式)

                            メーカー 三立電器 トラスコ中山 NT トラスコ中山 トラスコ中山 NT トラスコ中山 三立電器 エスコ 三立電器 三立電器 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 3,444円 3,207円 2,999円 892円 2,132円 2,920円 1,043円 5,881円 8,200円 2,214円 2,603円 4,341円 8,330円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目~   1日目   1日目   2日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ 溶接機パーツ その他 - その他 その他 溶接機パーツ 溶接機パーツ
                            溶接電流(A) 100~300 - 300 - - - - - - - - 100-300 300
                            電線接続方式 ネジ止め - - - - - - ターミナル止 - ボルト接続付け ネジ止 - -
                            最大挟み能力(mm) 42 - - - - - - 70 - - 25 - -
                            重さ(g) 440 - - - - - - 930 - - 380 - -

                            バイス形アースクリップEB-miniのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました