(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンベックス タフギア HG

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

コンベックス タフギア HG

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
2,206円 ~ 2,417円
税込価格
2,427円 ~ 2,659円

様々な長さの測定などに使用するコンベックス。【特長】・JIS1級です(メートル...

詳細情報を確認する

  • テープ幅(mm):
    25
  • 目盛表示:
    両面
  • 規格:
    JIS1級
  • 商品種類:
    本体
  • 材質:
    本体:ABS樹脂/カバー:エラストマー樹脂/テープ:ステンレス
  • 付属品:
    ストラップ付

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

丈夫でキズつきにくいコンベックス

80821 25-5.5m

80821
25-5.5m

80822 25-5.5m 尺相当目盛

80822
25-5.5m
尺相当目盛

80823 25-5.5m マグネット爪

80823
25-5.5m
マグネット爪

80824 25-7.5m

80824
25-7.5m

製品特長

  • JIS1級(メートル目盛のみ)
  • 衝撃吸収プロテクターでボディ-を保護
  • ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付
  • 455mmピッチ表示付
  • 0点補正移動爪付
  • シャフトを全モデルに標準装備
落下防止コードが取り付け可能 ベルトクリップとストラップが標準装備

落下防止コードが取り付け可能
ベルトクリップとストラップが標準装備

テープパターン

テープパターン

サビに強いステンレスバネ・ステンレステープ仕様 摩耗に強くキズつきにくいナイロンコートステンレステープを採用

サビに強いステンレスバネ・ステンレステープ仕様
摩耗に強くキズつきにくいナイロンコートステンレステープを採用

鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用(80823)

鉄骨にガッチリとつく強力なネオジム磁石付のマグネット爪を採用(80823)

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
長さ(m)
種類
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5.5
25-5.5m
397-9555
329

1個

2,206( 2,427円 )

1日目

5.5
25-5.5mマグネット 爪
-
329

1個

2,417( 2,659円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な長さの測定などに使用するコンベックス。
【特長】
・JIS1級です(メートル目盛のみ)。
・衝撃吸収プロテクターで本体を衝撃から保護します。
・ショックアブソーバー(衝撃吸収材)付でテープ引き込み時の衝撃を軽減します。
・455mmピッチ表示付です。
・0点補正移動爪付です。
・落下防止コードが取り付け可能なシャフト付です。
【用途】
・長さ測定に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コンベックス タフギア HG

コンベックス タフギア HG

    極匠GOM

    極匠GOM

      アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

      アルミニストロック25 メートル目盛 ガンクロ

        “アルミニストロック”(クロム)

        “アルミニストロック”(クロム)

          メーカー シンワ測定 原度器 TJMデザインタジマツール TJMデザインタジマツール
          通常価格 2,206円 6,546円 13,201円 7,667円
          通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目  
          テープ幅(mm) 25 - 25 25
          目盛表示 両面 片面 両面 両面
          規格 JIS1級 JIS1級 JIS1級 JIS1級
          商品種類 本体 本体 本体 本体
          材質 本体:ABS樹脂/カバー:エラストマー樹脂/テープ:ステンレス - - -

          コンベックス タフギア HGのレビュー

          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
          測定
          評価 5.0満足度:5.02023/07/28
          工場内の設備点検や設備移設の際の測定時に使用してます。頑丈なつくりなので足場が悪いところで落としても壊れることがなく、安心して使用できます。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          長さ測定用
          評価 5.0満足度:5.02018/08/11
          マグネット付きも購入しました。相手が鉄の場合はとても便利。勢いよく巻き戻すので注意した方がいいでしょう。強すぎるとの意見もありますが,コントロールすれば大丈夫です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          現場での各種作業に使用
          評価 5.0満足度:5.02018/06/27
          現場での各種作業に使用しています。まずは、価格重視で選定しました。実際の使用感としては、いくつかの特長を持った商品ですが(マグネット爪で対象物を固定できる事やメモリ部の錆び止めや焼付塗装処理によるかすれ抑止等)、どれもが中々良いと思います。現場での使用なので頑丈で耐久性に優れている点も気に入っています。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました