(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
2,612円
税込価格
2,873円

低価格安全靴ながらも、機能性は抜群!!鋼先芯入り安全靴の中では軽い軽量タイプ!...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    JIS規格品
  • 形状:
    短靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも式
  • 先芯:
    あり
  • 甲革:
    人工皮革
  • 材質:先芯:
    鋼製(JIS T8101 S種相当)
  • 材質:靴底:
    EVA+合成ゴム
  • 質量(g):
    760
  • ワイズ:
    EEE
  • 特長:
    踵部分が丸くなっており、運転しやすい。
  • 内容量:
    1足

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
カラー
サイズ(cm)
色詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒系
25
ブラック
1足

5個

2,612( 2,873円 )

2日目

黒系
26
ブラック
1足

1個

2,612( 2,873円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

低価格安全靴ながらも、機能性は抜群!!鋼先芯入り安全靴の中では軽い軽量タイプ!!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180

安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180

    超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

    超耐滑先芯入りスニーカー WPT-110

      AZ-58018 セーフティシューズ

      AZ-58018 セーフティシューズ

        超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

        超耐滑先芯入りスニーカー WPT-115

          安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A150H

          安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A150H

            先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

            先芯入り超耐滑スニーカーハイグリップ

              安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A550

              安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A550

                先芯入り作業靴 DSF-35

                先芯入り作業靴 DSF-35

                  高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                  高所作業用プロスニーカー 高所高鳶

                    メーカー エンゼル ミドリ安全 TULTEX ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 エンゼル ミドリ安全 丸五
                    通常価格 2,612円 7,123円 3,219円 7,097円 3,123円 8,263円 3,204円 7,887円 4,767円
                    通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   5日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~  
                    商品タイプ 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴 作業靴
                    規格 JIS規格品 JSAA規格品 - JSAA規格品 規格無し - 規格無し JSAA規格品 -
                    形状 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 短靴 長編上靴 -
                    耐油性 なし なし なし なし なし なし なし なし -
                    静電気帯電防止機能 なし なし なし なし なし - なし なし なし

                    安全スニーカー 先芯入り 紐タイプ A180のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました