(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型点検鏡

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型点検鏡

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,521円 ~ 7,590円
税込価格
4,973円 ~ 8,349円

軽い割れないアクリル樹脂製ミラー。【特長】・軽くて割れにくいアクリル樹脂製の鏡...

詳細情報を確認する

  • ミラー形状:
    楕円型
  • 材質(鏡):
    アクリル樹脂

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

大型点検鏡

大型点検鏡 C-22.5m楕円型 120×150mm

75796 C-1 1.2m

75796/楕円型ミラー

75796 ミラー

締めやすいツマミネジでミラー位置を簡単に固定

75797 ミラー

 

用途

車体下の点検

車体下の点検

天井裏の点検

天井裏の点検

機械の点検

機械の点検

下水管の点検

下水管の点検

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
ミラー寸法(mm)
全長の最大伸縮値(mm)
全長の最小伸縮値(mm)
質量(g)
詳細タイプ
対応機種
メーカー型番
JANコード
トラスココード
材質(本体)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
80×120
1200
500
500
-
-
C-1
4960910757967
816-4259
アルミ、鉄、ABS樹脂、ナイロン樹脂、エラストマー樹脂

1個

4,521( 4,973円 )

1日目

120×150
2500
950
750
-
-
C-2
4960910757974
816-4260
アルミ、鉄、ABS樹脂、ナイロン樹脂、エラストマー樹脂

1個

7,590( 8,349円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽い割れないアクリル樹脂製ミラー。
【特長】
・軽くて割れにくいアクリル樹脂製の鏡です。
・握りやすいエラストマー樹脂グリップを採用しました。
・3段伸縮でコンパクトに収納可能します。
【用途】
・車体下、機械、天井裏、下水管の点検に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型点検鏡

大型点検鏡

    アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型

    アンテナ式点検鏡 丸形・楕円型

      インスペクションミラー Z-355

      インスペクションミラー Z-355

        ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在

        ミツトモ ステンレス検査鏡 伸縮自在

          拡大鏡ミラー棒

          拡大鏡ミラー棒

            拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管

            拡大鏡ミラー棒 シャフト真鍮管

              メーカー シンワ測定 トラスコ中山 ホーザン イチネンアクセス 土牛 土牛
              通常価格 4,521円 1,735円 3,344円 6,100円 7,090円 10,350円
              通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
              ミラー形状 楕円型 丸型 四角型 四角型 四角型 四角型
              材質(鏡) アクリル樹脂 - - - - -

              点検鏡カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ツール用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました