(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

限界プレーンゲージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

限界プレーンゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,126円 ~ 29,869円  特別価格 
税込価格
7,839円 ~ 32,856円  特別価格 

加工した穴が決められた大きさ(公差)で出来ているか判定するゲージ。【特長】・プ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    限界栓ゲージ
  • 等級:
    H7
  • 校正証明書:
    なし
  • 種別:
    工作用
  • 用途:
    穴測定
  • 硬度:
    HRC58~62
  • 材質:
    SKS-3

型番

未確定49件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

限界栓ゲージ

穴の大きさを検査するゲージです。JIS規格では「穴用限界ゲージ」と書かれていますが「栓ゲージ」と呼ばれることが多いです。測定の仕組みは、検査しようとする穴の公差に対し、最小値で作った(正確には最小値を基準として作った)通り側と、最大値で作った(こちらも正確には最大値を基準として作った)止り側で検査します。
通り側を穴に入れて無理なく通り抜け、なおかつ、止り側が穴に入らなければ、穴は検査に合格したことになります。

最大実体寸法を基準とした測定面と最小実体寸法を基準とした測定面をもつゲージ

寸法検査対象製品/穴の直径検査

寸法検査対象製品/穴の直径検査

限界プレーンゲージの使用目的及び使い方

通り側プラグゲージ
このゲージは、穴の直径が規定された最大実体寸法より大きいかどうかを検査するもので、無理なく穴の全長にわたって通り抜けなければならない。

止り側プラグゲージ
このゲージは、穴の直径が規定された最小実体寸法より小さいかどうかを検査するもので、穴にはいってはならない。

外形図

呼びφ1、2、3(直径1、2、3mm)の寸法図

呼びφ1、2、3(直径1、2、3mm)の寸法図

呼びφ4、5、6、7、8、9(直径4、5、6、7、8、9mm)の寸法図

呼びφ4、5、6、7、8、9(直径4、5、6、7、8、9mm)の寸法図

呼びφ10~50(直径10〜50mm)の寸法図

呼びφ10~50(直径10~50mm)の寸法図

呼び寸法通り側止り側L図番号
K1mK2m
1~27656660図1
2~47656760
4~610656870図2
7~812676980
9~9.5126761080
呼び寸法
d
通り側止り側md3参考ハンドル
番号
図番号
K1L1K2L2基準寸法許容差efrL
(最大)
10~141338732 7.8740
-0.025
  1072図3
14~1817421035610.4140
-0.050
611.61193
18~24
24~3022521343 15.49181.51414
30~40256048820.5741575
40~509.5
50~6532671752

使用方法・使用事例

  • 穴の寸法許容差がH7の場合は、栓ゲージのサイズにもH7が付きます。
  • 穴の公差(合格範囲)に対し、最小値(正確には最小実体寸法を基準として)で作った通り側と、最大値(正確には最大実体寸法を基準として)で作った止り側で検査します。
  • 通り側を穴に入れて無理なく通り抜け、なおかつ、止り側が穴に入らなければ穴は検査に合格したことになります。

ゲージの使い方/限界栓ゲージ編

※一般的なねじゲージの使い方です。このページに掲載している商品以外の説明も含まれています。

 

検査しようとする穴の合格範囲(公差)に対し、最小値で作った(正確には最小値を基準として作った)通り側と、最大値で作った(こちらも正確には最大値を基準として作った)止り側で検査します。
通り側を穴に入れて無理なく通り抜け、なおかつ、止り側が穴に入らなければ、穴は検査に合格したことになります。
通り側は穴の最小値を基準にして作り、止り側は穴の最大値を基準にして作ります。
また、ゲージにはゲージとしての合格範囲(公差)を設定します。検査する穴の公差と区別するために、これをゲージ公差と呼んでいます。ゲージ公差がありますから、通り側が穴の最小値で作られている、というのは厳密には正確ではありません。また、限界栓ゲージを購入するときに、穴の公差とさらにゲージ公差まで指示しなくても注文は成立します。その理由は、ゲージ公差は決められた設定方法があり、常にそれに則って作られているからです。

 

■参考規格
『JIS B 7420 限界プレーンゲージ』
『JIS B 0401:1998 寸法公差及びはめあいの方式』
『JMAS4005 JIS B 0401にない公差に対する公差等級の決め方』
(日本精密測定機器工業会規格)

 

例1:穴の径と公差25 +0.035/+0.005

-基準寸法ゲージ公差摩耗限界寸法の許容差
通り25.005+0.007/+0.003-0.004
止り25.035±0.002なし

例2:穴の径と公差 25 +0.035/+0.023

-基準寸法ゲージ公差摩耗限界寸法の許容差
通り25.023+0.0032/+0.0008-0.0015
止り25.035±0.0012なし
 

上記の例(1)~(2)では、穴の径が同じでも、公差が広い場合と狭い場合ではゲージ公差が違ってくること、また、通りゲージがプラス目で作られるので、実質的な合格範囲が本来の公差よりも狭められて検査されることが分かると思います。そして、通り側は摩耗することが考慮されていて、あらかじめ摩耗の限界寸法が定められています。
これに対し、穴の公差により近い合格範囲で検査したいという理由で採用されているゲージ公差の設定方法があります。現在は廃止になっている規格で認知度は低いです。上の設定方法と区別するために"検査用"と呼ばれています。

 

■参考規格
『JMAS 4004:1969 検査用限界ゲージの公差、寸法許容差及ぴ摩耗しろ』
(日本精密測定機器工業会規格 1997年に廃止)

例1:穴の径と公差25 +0.035/+0.005 検査用

-基準寸法ゲージ公差摩耗限界寸法の許容差
通り25.005+0.0005/-0.002なし
止り25.035+0.002/-0.0005なし

例2:穴の径と公差 25 +0.035/+0.023 検査用

-基準寸法ゲージ公差摩耗限界寸法の許容差
通り25.023+0.001/-0.0015なし
止り25.035±0.0012なし
 

限界栓ゲージの検査用を使う際の注意点は、加工側と受入れ側など別々の検査をする場合、一方だけが検査用のゲージを使うと判定の差異が起こってしまうことがあることです。両者のお打合せが必要です。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ゲージを検査以外の目的で使わないでください。例えば、ナットやボルトの代わりにねじゲージを使用すると締結の目的は達せず、ゲージ精度の低下や破壊の原因になります。また、工具代わり(ハンマー、タップ、ダイスなどや、さらえを目的として使用すること)には、絶対使用しないでください。一度そのように使用したものは、ゲージとしての機能は保証できないばかりか、場合によっては安全性を損ねることがあります。
  • ゲージには、その機能上の要求により鋭利な部分がありますので、怪我など十分注意してください。特にねじゲージの場合、ねじ山および不完全ねじ山が鋭利になっていますので、特殊防せい表面保護剤、防せい紙等をはがすときは慎重に行ってください。
  • ゲージとハンドルは長い期間で緩む事があります。大型のゲージがハンドル緩みで落下した場合、思わぬ事故が発生することがありますので、充分注意してください。
  • 製品が運動状態にある時は、絶対にゲージによる検査をしないでください。落下、破損、飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあります。幸いにして事故にまで至らなくても、ゲージの異常摩耗、発熱などを生じ、ゲージの寿命に悪影響を与えます。
  • 気化性防せい紙の取り扱い後は、石鹸水または清水で手を洗ってください。

ご使用前の注意

  • ゲージを使用する前には、ゲージおよび製品を洗油またはベンジンなどでよく洗浄するか、乾いたきれいな布などでよく拭きとってください。
  • 使用する前には、ゲージのさび・傷・かえりなどを確認し、さび・傷・かえりが発見された場合には、アルカンサス砥石などでていねいに除去してください。
  • 特殊防せい表面保護剤をはがすときには、保管時にも利用できるように上手にはがすと便利です。

ご使用時の注意

  • 使用に際しては、ゲージに潤滑油を充分塗布した上で使用してください。製品も、じんあいや切り粉などをよく払ってあることを確認した上で、ゲージを使用します。特に砂ぼこりが付着していると著しくゲージの摩耗を早めます。
  • 限界ゲージは、通り側が通ることを確認してから、止り側ゲージが止ることを確認します。ねじゲージの場合は、ねじ込み・ねじ戻しを数回行い、余分の潤滑油やねじ山に残っているゴミなどを押し出すようにして使うと良いです。合否の判定は、それぞれのゲージの判定基準によります。
  • ゲージで製品を検査するときの力は、プレーンゲージの場合、原則としてゲージの自重(挟みゲージの場合は、作動荷重)とします。小さいゲージの場合は、鉛筆で書くときの力くらいが望ましいです。性別、人種、熟練度、年齢などによって異なりますが、はかりの上で書いてみるとわかります。一般に3~5Nと言われています。ねじプラグゲージの場合も、同じ様に、鉛筆を使うときの強さでねじ込むと言われていますが、実際にはこれより強めにするのが普適で、ある資料によればその力は1N程度とされています。少なくとも、手でハンドルを握りしめてねじ込む様な事は、特別大きい場合以外はしてはなりません。ねじ用リングゲージの場合は、ゲージを固定し製品を手に持ってねじ込むと余分のトルクが加わらないのでよいです。
  • 管用テーパねじゲージで製品ねじを検査する場合、ゲージを最後まで急速にねじ込むと、衝撃的にねじ込まれ抜けなくなりますので、最後のねじ込みは、慎重に行ってください。
  • 製品の口元の状態に気を付けます。打痕、かえりなどがあると判定に狂いを生じさせます。特に、ねじ製品の場合には不完全山の倒れによる判定誤差が生じやすいです。
  • ゲージと製品は、互いの軸心を合わせてはめ込まないと、"食つき"が生じ、通すことも抜くこともできなくなる場合があります。このときは製品のみならずゲージも傷つける恐れがあります。特に、径の大きいものやねじのピッチが細かいものは慎重に行います。(万が一このような状態に陥ったときは、木またはプラスチックハンマーで互いの軸心が合うように軽く叩くか、リング側をわずかに熱して膨張させて抜くのがよいです。)
  • ゲージの転がり落下や倒れに注意します。誤って床などに落としてしまったときは、損傷の程度を良く確認し、アルカンサス砥石などでかえりを除去するなど適切な処理を行ってください。ゲージの上に物を落としたり、ぶつけた場合も同様です。
  • 磁化したゲージは、鉄粉などが付着してゲージの摩耗を早めます。そのときは脱磁してください。
  • 長い時間、ゲージまたは製品を手で持っていると手の熱で寸法変化を生じます。合否判定にはこの熱による膨張分を考慮しなければなりません。加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製品とゲージの温度差を考慮します。また、製品が薄肉リングなどの場合、冷却にともなって収縮し、プラグゲージに焼きバメしたような状態になるので充分注意します。

注意・禁止事項

  • 製品とゲージ、あるいはプラグゲージとリングゲージなどをはめ合わせた状態で保管しないでください。密着したり、さび発生の原因になることがあります。
  • 保管に際しては、じんあい・切り粉・指紋などをよく落とし、さび対策を行ってください。また、ゲージは湿気のない、温度変化の少ない場所に保管してください。
    防せい対策としては、
    (1)ゲージを良く拭き、洗油またはベンジンで洗うか、指紋中和剤を塗ってから防せい油を塗るかまたは油に漬けておく。
    (2)ゲージをよく洗ってから防せい紙に包む。または防せい剤をゲージ面に付着しておく。
    (3)よく洗浄した後、特殊防せい表面保護剤で包む。
    などの方法があります。

注意・禁止事項

  • ゲージは摩耗に注意し、使用頻度などを加味して、定期的な検査を行ってください。摩耗限界を超えたゲージは使用してはなりません。先端が摩耗しやすいので先端を測定してください。
  • ゲージ寸法は20℃で定められていますので、環境温度が20℃でない場合は20℃に換算した後、寸法判定してください。また比較測定の場合には、ブロックゲージとの温度差に注意してください。
  • 検査時には、さびや温度上昇による寸法変化を防ぐため、手袋やピンセットなどを使い、素手で触れることは極力避けてください。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び径
公差
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2
+0.01-0
25

1個

10,433( 11,476円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
+0.01-0
25

1個

8,916( 9,808円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
+0.012-0
30

1個

8,445( 9,290円 )

5日目

5
+0.012-0
35

1個

7,654( 8,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
+0.012-0
35

1個

7,126( 7,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7
+0.015-0
45

1個

7,126( 7,839円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
+0.015-0
50

1個

7,198( 7,918円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

9
+0.015-0
55

1個

7,654( 8,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10
+0.015-0
60

1個

8,188( 9,007円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

11
+0.018-0
65

1個

9,909( 10,900円 )

3日目

12
+0.018-0
70

1個

9,909( 10,900円 )

3日目

13
+0.018-0
75

1個

9,909( 10,900円 )

3日目

14
+0.018-0
75

1個

9,909( 10,900円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15
+0.018-0
130

1個

9,909( 10,900円 )

3日目

16
+0.018-0
140

1個

10,968( 12,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
+0.018-0
150

1個

10,968( 12,065円 )

3日目

18
+0.018-0
150

1個

10,968( 12,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
+0.021-0
160

1個

10,968( 12,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20
+0.021-0
170

1個

10,968( 12,065円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21
+0.021-0
170

1個

13,043円

12,842

( 14,126円 )

3日目

22
+0.021-0
180

1個

13,482( 14,830円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

23
+0.021-0
190

1個

13,043円

12,842

( 14,126円 )

3日目

24
+0.021-0
190

1個

13,349円

13,112

( 14,423円 )

3日目

25
+0.021-0
310

1個

13,482( 14,830円 )

3日目

26
+0.021-0
320

1個

15,996( 17,596円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

27
+0.021-0
320

1個

13,911円

13,461

( 14,807円 )

3日目

28
+0.021-0
340

1個

15,996( 17,596円 )

3日目

29
+0.021-0
350

1個

14,717円

14,419

( 15,861円 )

3日目

30
+0.021-0
360

1個

15,996( 17,596円 )

3日目

31
+0.025-0
520

1個

20,083円

18,074

( 19,881円 )

3日目

32
+0.025-0
540

1個

20,083( 22,091円 )

3日目

33
+0.025-0
540

1個

17,491円

17,167

( 18,884円 )

3日目

34
+0.025-0
570

1個

20,083円

18,074

( 19,881円 )

3日目

35
+0.025-0
580

1個

20,083( 22,091円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

36
+0.025-0
600

1個

19,521( 21,473円 )

3日目

37
+0.025-0
620

1個

19,521( 21,473円 )

3日目

38
+0.025-0
640

1個

23,048円

20,743

( 22,817円 )

3日目

39
+0.025-0
650

1個

19,521( 21,473円 )

3日目

40
+0.025-0
670

1個

23,048円

20,743

( 22,817円 )

3日目

41
+0.025-0
690

1個

21,045( 23,150円 )

3日目

42
+0.025-0
720

1個

26,363( 28,999円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

43
+0.025-0
740

1個

21,772円

21,390

( 23,529円 )

3日目

44
+0.025-0
750

1個

21,772( 23,949円 )

3日目

45
+0.025-0
770

1個

21,772( 23,949円 )

3日目

46
+0.025-0
790

1個

24,166( 26,583円 )

3日目

47
+0.025-0
820

1個

24,166円

23,747

( 26,122円 )

3日目

48
+0.025-0
850

1個

29,869円

23,996

( 26,396円 )

3日目

49
+0.025-0
870

1個

24,166円

23,747

( 26,122円 )

3日目

50
+0.025-0
910

1個

29,869( 32,856円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

加工した穴が決められた大きさ(公差)で出来ているか判定するゲージ。
【特長】
・プラスチックのケースに入って、防せい効果と耐衝撃を兼ねて保管に便利。
・ねじ部にはシールピールでコーティングし、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
・シリアルナンバーで紐付けした検査成績表が付属して品質管理とゲージの管理に利用。
・ゲージの先端にはサイズによって面取りC0.5~1.0の加工がされている。
【用途】
・穴の公差(合格範囲)に対し、最小値で作った通り側と、最大値で作った止り側の検査に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

限界プレーンゲージ

限界プレーンゲージ

    管用平行ねじプラグゲージ(通り&止り)

    管用平行ねじプラグゲージ(通り&止り)

      限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用

      限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用

        限界プラグゲージ 旧JIS検査用

        限界プラグゲージ 旧JIS検査用

          限界プラグゲージ 旧JIS工作用

          限界プラグゲージ 旧JIS工作用

            管用平行限界ねじプラグゲージ(PF)

            管用平行限界ねじプラグゲージ(PF)

              限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

              限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

                ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)

                ねじ用限界ゲージ(プラグゲージ)

                  管用平行限界ねじプラグゲージ(G)

                  管用平行限界ねじプラグゲージ(G)

                    管用平行ねじゲージ(LG) (PS) (従来JIS) プラグ

                    管用平行ねじゲージ(LG) (PS) (従来JIS) プラグ

                      管用平行ねじゲージ(LG) (PF) A級(従来JIS) プラグ

                      管用平行ねじゲージ(LG) (PF) A級(従来JIS) プラグ

                        管用平行ねじゲージ(LG)(G) A級JIS(ISO等級) プラグ

                        管用平行ねじゲージ(LG)(G) A級JIS(ISO等級) プラグ

                          管用平行ねじゲージ(LG) (PF) B級(従来JIS) プラグ

                          管用平行ねじゲージ(LG) (PF) B級(従来JIS) プラグ

                            メーカー 測範社 第一測範製作所 第一測範製作所 第一測範製作所 第一測範製作所 測範社 第一測範製作所 森本精密シャフト 測範社 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 7,126円 21,119円 13,159円 6,224円 6,124円 13,738円 12,743円 4,340円 17,653円 11,398円 11,398円 12,512円 11,424円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 限界栓ゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ
                            等級 H7 - JIS2級ねじ用 H7 H7 - 6H 旧JIS2等級相当 - - - - -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            種別 工作用 - - - - - - - - - - - -
                            用途 穴測定 - - - - - - - - - - - -

                            限界プレーンゲージのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            検査
                            評価 5.0満足度:5.02018/08/25
                            精度は問題なしです。発送が早くて大変助かりました。ありがとうございました

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            H7の測定に
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/27
                            H7の穴の測定に使用しました、
                            なるべく低コストで購入したくてこちらに
                            たどり着きました。
                            精度はちゃんと出ていると思われます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴の加工精度の確認に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/03/09
                            顧客から製作を依頼されたアルミ部品の最終検査の際、穴の加工精度を確認するために使用しています。使って見たところ精度も特に問題ありませんでした。土日ですと落ち着いて仕事ができるので、土日に配達される点が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工寸法の検査用
                            評価 5.0満足度:5.02020/12/10
                            ゲージが急遽必要になり、すぐに入手できる物を探していて購入しました。
                            大変助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            穴の測定
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/16
                            H7の穴を測定に使用。精度もしっかりしていて重宝しそうです。
                            他のサイズも揃えていきたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 栓ゲージφ5 寸法許容公差 0+12μm /φ5 寸法許容公差 0+15μm の商品型番をお教え下さい。
                            A
                            栓ゲージ φ5 寸法許容公差 0+12μm・・・型番5H7をご紹介致します。φ5 寸法許容公差 0+15μm・・・申し訳ありませんが取扱いありません。
                            Q H7以外のH8やG6などの穴を測る栓ゲージはありませんか?
                            A
                            受注生産で対応しております。記号の無い公差に対応した栓ゲージも対応できますのでお問合せ下さい。
                            Q 加工した穴を直接測ると合格しているのに,栓ゲージだとNGになってしまうことがあります。なぜでしょうか?
                            A
                            加工した穴の直径は測る向きによって異なることがあります。違う向きで測ると不合格だったかもしれません。栓ゲージは、きちんと管理された円筒状のゲージなので,どの方向の直径でも栓ゲージを入れることで検査が出来ます。

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました