ユニファイねじとはアメリカのねじ規格で、インチ基準で決められたねじのことです。メ一卜ルねじと同じように60°のねじ山です。径(大きさ)とピッチ(ねじ山の間隔)をインチで表記するのですが、特徴があります。0.216インチまでの径をNo.0~No.12という記号で表記します。また、ピッチは山数と呼び、1インチ(25.4mm)あたりにねじ山が何山あるかを表します。
メートルねじやユニファイねじでは、ピッチ(山数)が粗いものを並目(なみめ)、細かいものを細目(さいめ)と呼ぶのですが、このユニファイねじは並目と細目で使う記号が違います。それが「UNC」と「UNF」です。まとめると以下のようになります。
■UNC(unified coarse thread)=並目
coarseとは粗いという意
■UNF(unified fine pitch thread)=細目
fineとはここでは細かいという意
また、等級は以下のようになっています。
■おねじ(限界ねじリングゲージ)
3A(精)・2A(中)・1A(粗)
■めねじ(限界ねじプラグゲージ)
3B(精)・2B(中)・1B (粗)
ユニファイねじ用のゲージにも検査用と工作用の区別があります。
検査対象製品 | 検査項目 | 使用ゲージ名称 | 記号 |
---|---|---|---|
おねじ | 有効径 | 通りねじリングゲージ (工作用・検査用共用) | GR |
工作用止りねじリングゲージ | WR | ||
検査用止りねじリングゲージ | IR |
※一般的なねじゲージの使い方です。このページに掲載している商品以外の説明も含まれています。
ねじゲージは、おねじやめねじが合格品かどうかを検査するためものです。当たり前ですが、合格品は合格範囲のあいだでできています。それを証明するために検査をするのですが次の2つの条件で証明します。
(1)合格範囲の最小値より大きくできている
最小値 < おねじ・めねじ
(2)合格範囲の最大値より小さくできている
おねじ・めねじ < 最大値
まとめて書きます。
最小値 < おねじ・めねじ < 最大値
この証明を、「通りゲージ」と「止りゲージ」で行っています。おねじの検査と、めねじの検査を分けて説明します。
GPやGRは通りのゲージを示す記号ですが、通るという意味のGOの頭文字"G"とプラグゲージであれば"P”、リングゲージであれば”R”の組み合わせです。
止り側は、NR又は、NPとなっています。止るという意味のNOGOの頭文字"N"とプラグゲージの"P”、またはリングゲージの"R”です。
また、旧JISの場合、止り側は二種類あります。”I”は検査用(Inspectionという検査という意味の語句の頭文字)で”W”のエ作用(Workというここでは、加工という意味の語句)です。
このように、通りと止りで検査する方法のことを『限界式』と呼びます。おねじ・めねじのねじゲージでの合否判定は次のようになっています。
次に、ねじゲージを管理するための、「ゲージのゲージ」について説明します。
ニファイねじ(並目)の検査に使用するねじゲージです。
検査用と工作用があります。
硬度はHRC58~62です。