(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

管用テーパねじプラグゲージ(R)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RC1-11P
管用テーパねじプラグゲージ(R) ネジゲージ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
40,313円
税込単価
44,344円

管用テーパねじでISO規格に準じたRやRcのうち、めねじ(Rc)を検査する測定...

詳細情報を確認する

型番

RC1-11P 解除

Loading...

製品特長・仕様

管用テーパねじゲージ R

管用(くだよう)ねじの中で、ねじ部の耐密性を目的とするねじです。GねじやPFねじのようにねじ部分がストレートではなく、奥に行くほど細くなっている、または、手前側ほど広くなっているといったようなテーパー形状をしています。
この管用テーパねじも、国際規格であるISOの管用テーパねじと技術的な内容が変わらないように作成されたJISの規格です。
記号は「R」を使いますが、テーパめねじの場合は「Rc」という記号を使います。これを検査するゲージは、テーパねじプラグゲージですが、同様に「Rc」を使います。テーパおねじは「R」を使い、これを検査するテーパねじリングゲージにも「R」を使います。
この他に、もう一種類あります。それは、管用平行めねじ「Rp」というものです。"平行めねじ"なのですが、GねじやPFねじの規格ではなく、この管用テーパねじの規格に載っています。管用平行めねじ「Rp」に対するゲージは、管用テーパねじプラグゲージ「Rc」を使います。平行めねじに対して、テーパねじプラグで検査をする、という珍しい組み合わせです。Rp用としてご注文があった場合は、ゲージもRpという刻字にしてお納めしています。

管とゲージとの関係図

管とゲージとの関係図

ねじとゲージの種類と記号

検査されるねじねじ用ゲージの種類
管用テーパめねじ(RC)テーパねじプラグゲージ(RC)
管用平行めねじ(RP)

ゲージの使い方:製品ねじの検査

方式検査されるねじ製品ゲージの使い方
(いずれも手でねじ込む)
記号種類
I
S
O
Rc管用テーパめねじテーパねじプラグゲージの最小切欠きと最大切欠きの間に管端があれば合格
Rp管用平行めねじ

使用方法・使用事例

ゲージの使い方/管用テーパねじ編

※一般的なねじゲージの使い方です。このページに掲載している商品以外の説明も含まれています。

テーパねじとは、めねじの場合、入り口から奥に行くにつれてだんだん細くなっていきます。したがいまして、ねじプラグゲージを入れると、必ずどこかで止まります。通り抜けるということがありません。同様に、おねじの場合は、手前側から奥に行くにつれてだんだん太くなっていきます。ねじリングゲージを通そうと思っても、途中で止まってしまいます。
そこで、テーパねじの検査は、めねじやおねじに対し、ねじゲージがどこまで入るか、で判定します。同じ意味ですが、表現を変えると、ねじゲージがどこで止まったか、ということになります。

 

■おねじ検査(管用テーパねじリングゲージによる検査)

管用テーパねじリングゲージの段が付いていない側へ、おねじの先端を入れます。止まったところで、おねじの先端がどこにあるかを見ます。管用テーパねじリングゲージの段のことを切欠きと呼びますが、切欠きの間におねじの先端が来ていれば合格です。切欠きに届かない場合や、切欠きよりも飛び出してしまうときは不合格です。テーパねじの記号によってゲージの切欠きの数が違いますので注意が必要です。

-切欠きの数判定方法
R1切欠きの中心が基準となる位置で、切欠きの間で止まれば合格です。
PT1切欠きの間で止まれば合格です。
NPT3中間の切欠きの端面が基準位置で、一番低い切欠きの端面から一番高い切欠きの端面の間で止まれば合格です。
NPTF1切欠きの間で止まれば合格です。

■めねじ検査(管用テーパねじプラグゲージによる検査)

管用テーパねじプラグゲージには、ハンドルに近い箇所に切欠きが付いています。先端からめねじに入れていき、めねじの端面が切欠きのどこで止まったかで判定します。切欠きの間でめねじの端面が止まっていれば合格です。切欠きに届かない場合や、切欠きよりも入りすぎてしまうときは不合格です。おねじ検査と同様にテーパねじの記号によってゲージの切欠きの数が違います。

-切欠きの数判定方法
Rc2先端に近い切欠きで判定します。ハンドルに近い方の切欠きは使いません。切欠きの中心が基準となる位置で、切欠きの間で止まれば合格です。
PT1切欠きの間で止まれば合格です。
NPT3最も先端に近い切欠きの始点から、最もハンドルに近い切欠きの始点までの間で止まれば合格です。
中間にある切欠きの始点が基準位置です。
NPTF2先端に近い切欠きの始点からハンドルに近い切欠きの始点までの間で止まれば合格です。

管用平行めねじ「Rp」に対するゲージは、管用テーパねじプラグゲージ「Rc」を使います。判定方法は上の「Rc」と同じです。管用平行めねじに対して、テーパねじプラグで検査をする、という珍しい組み合わせです。

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ゲージを検査以外の目的で使わないでください。例えば、ナットやボルトの代わりにねじゲージを使用すると締結の目的は達せず、ゲージ精度の低下や破壊の原因になります。また、工具代わり(ハンマー、タップ、ダイスなどや、さらえを目的として使用すること)には、絶対使用しないでください。一度そのように使用したものは、ゲージとしての機能は保証できないばかりか、場合によっては安全性を損ねることがあります。
  • ゲージには、その機能上の要求により鋭利な部分がありますので、怪我など十分注意してください。特にねじゲージの場合、ねじ山および不完全ねじ山が鋭利になっていますので、特殊防せい表面保護剤、防せい紙等をはがすときは慎重に行ってください。
  • ゲージとハンドルは長い期間で緩む事があります。大型のゲージがハンドル緩みで落下した場合、思わぬ事故が発生することがありますので、充分注意してください。
  • 製品が運動状態にある時は、絶対にゲージによる検査をしないでください。落下、破損、飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあります。幸いにして事故にまで至らなくても、ゲージの異常摩耗、発熱などを生じ、ゲージの寿命に悪影響を与えます。
  • 気化性防せい紙の取り扱い後は、石鹸水または清水で手を洗ってください。

ご使用前の注意

  • ゲージを使用する前には、ゲージおよび製品を洗油またはベンジンなどでよく洗浄するか、乾いたきれいな布などでよく拭きとってください。
  • 使用する前には、ゲージのさび・傷・かえりなどを確認し、さび・傷・かえりが発見された場合には、アルカンサス砥石などでていねいに除去してください。
  • 特殊防せい表面保護剤をはがすときには、保管時にも利用できるように上手にはがすと便利です。

ご使用時の注意

  • 使用に際しては、ゲージに潤滑油を充分塗布した上で使用してください。製品も、じんあいや切り粉などをよく払ってあることを確認した上で、ゲージを使用します。特に砂ぼこりが付着していると著しくゲージの摩耗を早めます。
  • 限界ゲージは、通り側が通ることを確認してから、止り側ゲージが止ることを確認します。ねじゲージの場合は、ねじ込み・ねじ戻しを数回行い、余分の潤滑油やねじ山に残っているゴミなどを押し出すようにして使うと良いです。合否の判定は、それぞれのゲージの判定基準によります。
  • ゲージで製品を検査するときの力は、プレーンゲージの場合、原則としてゲージの自重(挟みゲージの場合は、作動荷重)とします。小さいゲージの場合は、鉛筆で書くときの力くらいが望ましいです。性別、人種、熟練度、年齢などによって異なりますが、はかりの上で書いてみるとわかります。一般に3~5Nと言われています。ねじプラグゲージの場合も、同じ様に、鉛筆を使うときの強さでねじ込むと言われていますが、実際にはこれより強めにするのが普適で、ある資料によればその力は1N程度とされています。少なくとも、手でハンドルを握りしめてねじ込む様な事は、特別大きい場合以外はしてはなりません。ねじ用リングゲージの場合は、ゲージを固定し製品を手に持ってねじ込むと余分のトルクが加わらないのでよいです。
  • 管用テーパねじゲージで製品ねじを検査する場合、ゲージを最後まで急速にねじ込むと、衝撃的にねじ込まれ抜けなくなりますので、最後のねじ込みは、慎重に行ってください。
  • 製品の口元の状態に気を付けます。打痕、かえりなどがあると判定に狂いを生じさせます。特に、ねじ製品の場合には不完全山の倒れによる判定誤差が生じやすいです。
  • ゲージと製品は、互いの軸心を合わせてはめ込まないと、"食つき"が生じ、通すことも抜くこともできなくなる場合があります。このときは製品のみならずゲージも傷つける恐れがあります。特に、径の大きいものやねじのピッチが細かいものは慎重に行います。(万が一このような状態に陥ったときは、木またはプラスチックハンマーで互いの軸心が合うように軽く叩くか、リング側をわずかに熱して膨張させて抜くのがよいです。)
  • ゲージの転がり落下や倒れに注意します。誤って床などに落としてしまったときは、損傷の程度を良く確認し、アルカンサス砥石などでかえりを除去するなど適切な処理を行ってください。ゲージの上に物を落としたり、ぶつけた場合も同様です。
  • 磁化したゲージは、鉄粉などが付着してゲージの摩耗を早めます。そのときは脱磁してください。
  • 長い時間、ゲージまたは製品を手で持っていると手の熱で寸法変化を生じます。合否判定にはこの熱による膨張分を考慮しなければなりません。加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製品とゲージの温度差を考慮します。また、製品が薄肉リングなどの場合、冷却にともなって収縮し、プラグゲージに焼きバメしたような状態になるので充分注意します。

注意・禁止事項

  • 製品とゲージ、あるいはプラグゲージとリングゲージなどをはめ合わせた状態で保管しないでください。密着したり、さび発生の原因になることがあります。
  • 保管に際しては、じんあい・切り粉・指紋などをよく落とし、さび対策を行ってください。また、ゲージは湿気のない、温度変化の少ない場所に保管してください。
    防せい対策としては、
    (1)ゲージを良く拭き、洗油またはベンジンで洗うか、指紋中和剤を塗ってから防せい油を塗るかまたは油に漬けておく。
    (2)ゲージをよく洗ってから防せい紙に包む。または防せい剤をゲージ面に付着しておく。
    (3)よく洗浄した後、特殊防せい表面保護剤で包む。
    などの方法があります。

注意・禁止事項

  • ゲージは摩耗に注意し、使用頻度などを加味して、定期的な検査を行ってください。摩耗限界を超えたゲージは使用してはなりません。先端が摩耗しやすいので先端を測定してください。
  • ゲージ寸法は20℃で定められていますので、環境温度が20℃でない場合は20℃に換算した後、寸法判定してください。また比較測定の場合には、ブロックゲージとの温度差に注意してください。
  • 検査時には、さびや温度上昇による寸法変化を防ぐため、手袋やピンセットなどを使い、素手で触れることは極力避けてください。
 
商品仕様を表示

RC1-11P の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
呼び径
ピッチP/山数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RC1-11P

1
11

1個

40,313( 44,344円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

管用テーパねじでISO規格に準じたRやRcのうち、めねじ(Rc)を検査する測定工具。
【特長】
・めねじの記号がRcなので、それを検査するねじプラグゲージにもRcと表記している。
・保管に便利なよう、プラスチックのケース入り。
・防せい効果と耐衝撃を兼ね、ねじ部にはシールピールでコーティング、製品は透明ビニール袋に入れてケースに収納。
・お客様の品質管理とゲージの管理に役立つ、シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入。
【用途】
・ねじプラグゲージを先端からめねじに入れ、どこまで入ったかによって合否を判定。
・Rcには先端に近い方の切欠きと、ハンドルに近い方の切欠きと2つあるが、先端に近い方の切り欠きだけで判定。
・めねじ端面が、切欠きに届かなかったり、切欠きよりも入り込んでしまうと不合格、切欠きの間で止まると合格。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパねじプラグゲージ(R)の型番RC1-11Pのページです。
型番RC1-11Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

管用テーパねじプラグゲージ(R)

管用テーパねじプラグゲージ(R)

    管用テーパねじリングゲージ(R)

    管用テーパねじリングゲージ(R)

      管用テーパねじゲージ(R)

      管用テーパねじゲージ(R)

        管用テーパねじゲージ(NPT)

        管用テーパねじゲージ(NPT)

          ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ

          ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 6H級+0.03JIS(ISO等級) プラグ

            ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ

            ねじ用限界ゲージ(LG) ユニファイ(U)ねじ 3B級(従来JIS) プラグ

              ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ

              ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:精】 JIS(ISO等級) プラグ

                ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ

                ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 3級(従来JIS) プラグ

                  ねじ用限界ゲージ(LG) ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                  ねじ用限界ゲージ(LG) ウィット(W)ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                    ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 左ねじ 2級(従来JIS) プラグ

                      ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) プラグ

                      ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 1級(従来JIS) プラグ

                        ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ

                        ねじ用限界ゲージ(LG) メートル(M)ねじ 【はめあい区分:中】 JIS(ISO等級) プラグ

                          ねじ用限界ゲージ(LG)メートル(M)ねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ

                          ねじ用限界ゲージ(LG)メートル(M)ねじ 左ねじ【はめあい区分:中】JIS(ISO等級)プラグ

                            メーカー 測範社 測範社 測範社 測範社 オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー オーエスジー
                            通常価格 21,720円 31,656円 40,027円 58,028円 10,092円 8,679円 9,098円 7,878円 12,558円 9,964円 9,098円 7,878円 10,092円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ねじプラグゲージ ねじリングゲージ 標準ねじゲージ 標準ねじゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ
                            ねじの種類 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用テーパねじ 管用テーパねじ メートルねじ ユニファイねじ メートルねじ メートルねじ ウィットねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ メートルねじ
                            ワーク めねじ おねじ めねじ・おねじセット品 めねじ・おねじセット品 めねじ - - - - - - - -
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            硬度 HRC58~62 HRC58~62 HRC58~62 HRC58~62 - - - - - - - - -

                            管用テーパねじプラグゲージ(R)のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            加工後の確認
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            加工後の確認用に購入しました。
                            初めて使用しましたがスムーズに使用できました。
                            また収納用のケースもあり管理も問題なくできそうです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 管用テーパねじ,R/RcとPTを同じ工具で加工しています。ゲージも共用しても良いですか?
                            A
                            R/RcとPTでは異なるゲージ方式で設定されています。共用はしないでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RC1-1/2-11P
                            RC1-1/4-11P
                            RC1/2-14P
                            RC1/4-19P
                            RC1/8-28P
                            RC2-1/2-11P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            呼び径 ピッチP/山数

                            43,420円

                            ( 47,762円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1-1/211

                            36,766円

                            ( 40,443円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1-1/411

                            30,513円

                            ( 33,564円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1/214

                            22,748円

                            ( 25,023円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1/419

                            21,720円

                            ( 23,892円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            1/828

                            63,039円

                            ( 69,343円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            2-1/211

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました