(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
9,735円 ~ 40,422円  特別価格 
税込価格
10,709円 ~ 44,464円  特別価格 

様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。【特長】・ナットや...

詳細情報を確認する

型番

未確定261件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

限界ネジゲージ

メートルねじ 旧JIS

サイズによって例外もありますが、多くは1級・2級・3級の3種類に分かれています。そのなかで2級が最も使われています。
ゲージには検査用と工作用の2種類がありますので、ご注文の際にはどちらかをご指定ください。

検査対象製品検査項目使用ゲージ名称記号
めねじ有効径通りねじプラグゲージ
(工作用・検査用共用)
GP
工作用止りねじプラグゲージWP
検査用止りねじプラグゲージIP

使用方法・使用事例

ゲージの使い方/ネジゲージ編

※一般的なねじゲージの使い方です。このページに掲載している商品以外の説明も含まれています。

ねじゲージは、おねじやめねじが合格品かどうかを検査するためものです。当たり前ですが、合格品は合格範囲のあいだでできています。それを証明するために検査をするのですが次の2つの条件で証明します。

(1)合格範囲の最小値より大きくできている
 最小値 < おねじ・めねじ

(2)合格範囲の最大値より小さくできている
 おねじ・めねじ < 最大値

まとめて書きます。

 最小値 < おねじ・めねじ < 最大値

この証明を、「通りゲージ」と「止りゲージ」で行っています。おねじの検査と、めねじの検査を分けて説明します。

おねじ検査(限界ねじリングゲージによる検査)
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ 使用方法01__関連画像
めねじ検査(限界ねじプラグゲージによる検査)
メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ 使用方法_02_関連画像

GPやGRは通りのゲージを示す記号ですが、通るという意味のGOの頭文字"G"とプラグゲージであれば“P”、リングゲージであれば"R"の組み合わせです。
止り側は、NR又は、NPとなっています。止るという意味のNOGOの頭文字"N"とプラグゲージの“P”、またはリングゲージの"R"です。
また、旧JISの場合、止り側は二種類あります。"I"は検査用(Inspectionという検査という意味の語句の頭文字)で"W"のエ作用(Workというここでは、加工という意味の語句)です。
このように、通りと止りで検査する方法のことを『限界式』と呼びます。おねじ・めねじのねじゲージでの合否判定は次のようになっています。

新JIS

おねじ
←GR 通り抜ければ合格
←NR 2回転を超えてねじ込まれなければ合格
めねじ
←GP 通り抜ければ合格
←NP 2回転を超えてねじ込まれなければ合格

旧JIS

おねじ
←GR 通り抜ければ合格
←IR 2回転を超えてねじ込まれなければ合格
←WR 2回転を超えてねじ込まれなければ合格
めねじ
←GP 通り抜ければ合格
←IP 2回転を超えてねじ込まれなければ合格
←WP 2回転を超えてねじ込まれなければ合格
 

次に、ねじゲージを管理するための、「ゲージのゲージ」について説明します。

新JIS

  • GR 新品時の検査←GRGF・GRNF
    GRGFが通り抜け、GRNが1回転を超えてねじ込まれないこと
  • GR 摩耗の検査←GW
    GWが1回転を超えてねじ込まれないこと
  • NR 新品時の検査←NRGF・NRNF
    NRGFが通り抜け、NRNFが1回転を超えてねじ込まれないこと
  • NR 摩耗の検査←NW
    NWが1回転を超えてねじ込まれないこと

旧JIS

  • GR 新品時の検査←GF 無理なく、また、遊びなくねじ込まれること
  • GR 摩耗の検査←GW 通り抜けないこと
  • IR 新品時の検査←IF 無理なく、また、遊びなくねじ込まれること
  • IR 摩耗の検査←IW 通り抜けないこと(メーカーが独自に設定)
  • WR 新品時の検査←WF 無理なく、また、遊びなくねじ込まれること
  • WR 摩耗の検査←WW 通り抜けないこと(メーカーが独自に設定)

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ゲージを検査以外の目的で使わないでください。例えば、ナットやボルトの代わりにねじゲージを使用すると締結の目的は達せず、ゲージ精度の低下や破壊の原因になります。また、工具代わり(ハンマー、タップ、ダイスなどや、さらえを目的として使用すること)には、絶対使用しないでください。一度そのように使用したものは、ゲージとしての機能は保証できないばかりか、場合によっては安全性を損ねることがあります。
  • ゲージには、その機能上の要求により鋭利な部分がありますので、怪我など十分注意してください。特にねじゲージの場合、ねじ山および不完全ねじ山が鋭利になっていますので、特殊防せい表面保護剤、防せい紙等をはがすときは慎重に行ってください。
  • ゲージとハンドルは長い期間で緩む事があります。大型のゲージがハンドル緩みで落下した場合、思わぬ事故が発生することがありますので、充分注意してください。
  • 製品が運動状態にある時は、絶対にゲージによる検査をしないでください。落下、破損、飛散などにより重大な事故が生じる恐れがあります。幸いにして事故にまで至らなくても、ゲージの異常摩耗、発熱などを生じ、ゲージの寿命に悪影響を与えます。
  • 気化性防せい紙の取り扱い後は、石鹸水または清水で手を洗ってください。

ご使用前の注意

  • ゲージを使用する前には、ゲージおよび製品を洗油またはベンジンなどでよく洗浄するか、乾いたきれいな布などでよく拭きとってください。
  • 使用する前には、ゲージのさび・傷・かえりなどを確認し、さび・傷・かえりが発見された場合には、アルカンサス砥石などでていねいに除去してください。
  • 特殊防せい表面保護剤をはがすときには、保管時にも利用できるように上手にはがすと便利です。

ご使用時の注意

  • 使用に際しては、ゲージに潤滑油を充分塗布した上で使用してください。製品も、じんあいや切り粉などをよく払ってあることを確認した上で、ゲージを使用します。特に砂ぼこりが付着していると著しくゲージの摩耗を早めます。
  • 限界ゲージは、通り側が通ることを確認してから、止り側ゲージが止ることを確認します。ねじゲージの場合は、ねじ込み・ねじ戻しを数回行い、余分の潤滑油やねじ山に残っているゴミなどを押し出すようにして使うと良いです。合否の判定は、それぞれのゲージの判定基準によります。
  • ゲージで製品を検査するときの力は、プレーンゲージの場合、原則としてゲージの自重(挟みゲージの場合は、作動荷重)とします。小さいゲージの場合は、鉛筆で書くときの力くらいが望ましいです。性別、人種、熟練度、年齢などによって異なりますが、はかりの上で書いてみるとわかります。一般に3~5Nと言われています。ねじプラグゲージの場合も、同じ様に、鉛筆を使うときの強さでねじ込むと言われていますが、実際にはこれより強めにするのが普適で、ある資料によればその力は1N程度とされています。少なくとも、手でハンドルを握りしめてねじ込む様な事は、特別大きい場合以外はしてはなりません。ねじ用リングゲージの場合は、ゲージを固定し製品を手に持ってねじ込むと余分のトルクが加わらないのでよいです。
  • 管用テーパねじゲージで製品ねじを検査する場合、ゲージを最後まで急速にねじ込むと、衝撃的にねじ込まれ抜けなくなりますので、最後のねじ込みは、慎重に行ってください。
  • 製品の口元の状態に気を付けます。打痕、かえりなどがあると判定に狂いを生じさせます。特に、ねじ製品の場合には不完全山の倒れによる判定誤差が生じやすいです。
  • ゲージと製品は、互いの軸心を合わせてはめ込まないと、"食つき"が生じ、通すことも抜くこともできなくなる場合があります。このときは製品のみならずゲージも傷つける恐れがあります。特に、径の大きいものやねじのピッチが細かいものは慎重に行います。(万が一このような状態に陥ったときは、木またはプラスチックハンマーで互いの軸心が合うように軽く叩くか、リング側をわずかに熱して膨張させて抜くのがよいです。)
  • ゲージの転がり落下や倒れに注意します。誤って床などに落としてしまったときは、損傷の程度を良く確認し、アルカンサス砥石などでかえりを除去するなど適切な処理を行ってください。ゲージの上に物を落としたり、ぶつけた場合も同様です。
  • 磁化したゲージは、鉄粉などが付着してゲージの摩耗を早めます。そのときは脱磁してください。
  • 長い時間、ゲージまたは製品を手で持っていると手の熱で寸法変化を生じます。合否判定にはこの熱による膨張分を考慮しなければなりません。加工直後の製品をゲージ検査するときも同様に製品とゲージの温度差を考慮します。また、製品が薄肉リングなどの場合、冷却にともなって収縮し、プラグゲージに焼きバメしたような状態になるので充分注意します。

注意・禁止事項

  • 製品とゲージ、あるいはプラグゲージとリングゲージなどをはめ合わせた状態で保管しないでください。密着したり、さび発生の原因になることがあります。
  • 保管に際しては、じんあい・切り粉・指紋などをよく落とし、さび対策を行ってください。また、ゲージは湿気のない、温度変化の少ない場所に保管してください。
    防せい対策としては、
    (1)ゲージを良く拭き、洗油またはベンジンで洗うか、指紋中和剤を塗ってから防せい油を塗るかまたは油に漬けておく。
    (2)ゲージをよく洗ってから防せい紙に包む。または防せい剤をゲージ面に付着しておく。
    (3)よく洗浄した後、特殊防せい表面保護剤で包む。
    などの方法があります。

注意・禁止事項

  • ゲージは摩耗に注意し、使用頻度などを加味して、定期的な検査を行ってください。摩耗限界を超えたゲージは使用してはなりません。先端が摩耗しやすいので先端を測定してください。
  • ゲージ寸法は20℃で定められていますので、環境温度が20℃でない場合は20℃に換算した後、寸法判定してください。また比較測定の場合には、ブロックゲージとの温度差に注意してください。
  • 検査時には、さびや温度上昇による寸法変化を防ぐため、手袋やピンセットなどを使い、素手で触れることは極力避けてください。
 
商品仕様を表示

型番リスト

型番
呼び径
ピッチP/山数
種別
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.4
0.3
検査用

1個

19,313( 21,244円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.4
0.3
工作用

1個

16,201( 17,821円 )

3日目

1.6
0.35
検査用

1個

17,493( 19,242円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.6
0.35
工作用

1個

17,493( 19,242円 )

3日目

1.7
0.35
検査用

1個

16,528( 18,181円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.7
0.35
工作用

1個

14,303( 15,733円 )

3日目

1.8
0.35
検査用

1個

13,526( 14,879円 )

3日目

1.8
0.35
工作用

1個

13,526( 14,879円 )

3日目

2
0.4
検査用

1個

15,851( 17,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.4
工作用

1個

15,851( 17,436円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2
0.25
検査用

1個

28,679円

23,832

( 26,215円 )

3日目

2
0.25
工作用

1個

22,575( 24,833円 )

3日目

2.2
0.25
検査用

1個

20,698( 22,768円 )

3日目

2.2
0.25
工作用

1個

20,698( 22,768円 )

3日目

2.2
0.45
検査用

1個

13,202( 14,522円 )

3日目

2.2
0.45
工作用

1個

13,202( 14,522円 )

3日目

2.3
0.4
検査用

1個

15,111( 16,622円 )

3日目

2.3
0.4
工作用

1個

15,111( 16,622円 )

3日目

2.3
0.25
検査用

1個

21,238( 23,362円 )

3日目

2.3
0.25
工作用

1個

21,238( 23,362円 )

3日目

2.5
0.35
検査用

1個

25,271円

22,743

( 25,017円 )

3日目

2.5
0.35
工作用

1個

20,252( 22,277円 )

3日目

2.5
0.45
検査用

1個

14,791( 16,270円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.5
0.45
工作用

1個

14,791( 16,270円 )

3日目

2.6
0.35
検査用

1個

18,587( 20,446円 )

3日目

2.6
0.35
工作用

1個

18,587( 20,446円 )

3日目

2.6
0.45
検査用

1個

14,518( 15,970円 )

3日目

2.6
0.45
工作用

1個

14,518( 15,970円 )

3日目

3
0.5
検査用

1個

12,444( 13,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.5
工作用

1個

12,444( 13,688円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.6
検査用

1個

12,313( 13,544円 )

3日目

3
0.6
工作用

1個

11,999( 13,199円 )

3日目

3
0.35
検査用

1個

21,681( 23,849円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3
0.35
工作用

1個

17,387( 19,126円 )

3日目

3.5
0.6
検査用

1個

12,923( 14,215円 )

3日目

3.5
0.6
工作用

1個

11,598( 12,758円 )

3日目

3.5
0.35
検査用

1個

18,498( 20,348円 )

3日目

3.5
0.35
工作用

1個

18,498( 20,348円 )

3日目

4
0.5
検査用

1個

15,013( 16,514円 )

3日目

4
0.5
工作用

1個

14,585円

13,933

( 15,326円 )

3日目

4
0.7
検査用

1個

10,770( 11,847円 )

3日目

4
0.7
工作用

1個

10,770( 11,847円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4
0.75
検査用

1個

11,091( 12,200円 )

3日目

4
0.75
工作用

1個

11,091( 12,200円 )

3日目

4.5
0.5
検査用

1個

14,616( 16,078円 )

3日目

4.5
0.5
工作用

1個

14,616( 16,078円 )

3日目

4.5
0.75
検査用

1個

11,731( 12,904円 )

3日目

4.5
0.75
工作用

1個

11,731( 12,904円 )

3日目

5
0.5
検査用

1個

14,518円

13,883

( 15,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.5
工作用

1個

14,518円

13,883

( 15,271円 )

3日目

5
0.8
検査用

1個

10,770( 11,847円 )

3日目

5
0.8
工作用

1個

10,878( 11,966円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5
0.9
検査用

1個

10,692( 11,761円 )

3日目

5
0.9
工作用

1個

10,747( 11,822円 )

3日目

5.5
0.5
検査用

1個

17,843( 19,627円 )

3日目

5.5
0.5
工作用

1個

15,198( 16,718円 )

3日目

5.5
0.9
検査用

1個

11,620( 12,782円 )

3日目

5.5
0.9
工作用

1個

11,620( 12,782円 )

3日目

6
0.5
検査用

1個

16,198( 17,818円 )

3日目

6
0.5
工作用

1個

14,080( 15,488円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

様々な分野で使われているメートルねじの検査をするねじゲージ。
【特長】
・ナットやねじ穴といった、いわゆる「めねじ」を検査するための測定工具。
・旧JISと言われる1~3級のうち等級2級用を掲載。
・保管に便利なよう、プラスチックのケースに入っている。
・防せい効果と耐衝撃を兼ねてねじ部にはシールピールでコーティングし透明ビニール袋に入れて収納。
・シリアルナンバーで紐付けされた検査成績表を封入している。
【用途】
・最終検査や受入検査など通常の検査に利用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズ

    限界ねじプラグゲージ ISO方式 JISB0251

    限界ねじプラグゲージ ISO方式 JISB0251

      スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)

      スリムハンドル栓ゲージ H7(工作用)

        限界ねじプラグゲージ(UNF)

        限界ねじプラグゲージ(UNF)

          限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP

          限界ねじプラグゲージ ISO導入JIS規格/GPNP

            管用平行ねじプラグゲージ(通り&止り)

            管用平行ねじプラグゲージ(通り&止り)

              限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用

              限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ工作用

                限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

                限界ねじプラグゲージ ISOプラグ

                  管用テーパねじゲージ(R) プラグゲージ

                  管用テーパねじゲージ(R) プラグゲージ

                    限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)

                    限界ねじプラグゲージ 従来JIS工作用(GPWP)

                      限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用

                      限界ねじプラグゲージ 旧JISプラグ検査用

                        限界栓ゲージ H7(工作用)

                        限界栓ゲージ H7(工作用)

                          限界プレーンゲージ

                          限界プレーンゲージ

                            メーカー 測範社 測範社 新潟精機(SK) 測範社 新潟精機(SK) 第一測範製作所 第一測範製作所 第一測範製作所 第一測範製作所 新潟精機(SK) 第一測範製作所 新潟精機(SK) 測範社
                            通常価格 9,735円 9,915円 9,287円 11,049円 10,956円 21,119円 13,159円 12,743円 22,899円 9,576円 13,159円 5,374円 7,126円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ 限界栓ゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ ねじプラグゲージ 限界栓ゲージ 限界栓ゲージ
                            ねじの種類 メートルねじ - - ユニファイねじ メートルねじ 管用平行ねじ メートルねじ メートルねじ 管用テーパねじ メートルねじ メートルねじ - -
                            ワーク めねじ めねじ - めねじ めねじ - めねじ めねじ - めねじ めねじ - -
                            等級 2級 6H H7 2B 6H - JIS2級ねじ用 6H - 2級 JIS2級ねじ用 H7 H7
                            校正証明書 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            メートルねじ用限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書) GPネジシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 9件のレビュー
                            受入れ検査に使用しています
                            評価 3.0満足度:3.02023/02/09
                            外部の協力業者に依頼した部品のメネジの受入れ検査に使用しています。今までは市販品のネジで検査していましたが、精度があまり良くなかったのでこの商品を購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品加工に使用しています
                            評価 4.0満足度:4.02022/01/14
                            当社で製作しているアルミ製部品の加工後にたてたタップの検査に通り・止まりで使用しています。今回はサイズが無かったことと、複数の職場での検査が必要となったことで、この商品を購入しました。使っていて特に問題もありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            検査
                            評価 4.0満足度:4.02020/02/26
                            現場用に使用していましたが、日々使用するので再購入です。価格始め問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ネジ検査
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/09
                            M8x0.75 細目ネジでした。
                            すぐに入荷したので検査に間に合いました。
                            品質は信じております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            品質・価格のバランス良いですね
                            評価 4.0満足度:4.02019/05/08
                            検査にねじゲージを多用しているためできるだけコスト削減したいニーズに合ってくれており助かっています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ミスミ品限界ねじゲージ、カタログ寸法外となりますが下記2点特注対応可能でしょうか?可能であればお見積お願いいたします。
                            ①MGPIP-16-2.0 / 数量1②MGRIR-16-2.0 / 数量1
                            A
                            申し訳ありませんが、本品の特注は承っておりません。代品として、下記をご紹介致します。
                            ●メーカ:測範社。品名:限界ねじプラグゲージ JISB0251・0252(付属書)。型番:M16P2.0GPIP2
                            ●メーカ:測範社。品名:限界ねじリングゲージ JISB0251・0252(付属書)。型番:M16P2.0GRIR2。
                            Q 保管する際気を付けることはありますか?
                            A
                            ねじゲージは鉄でできていますので,さびを防止することを心掛けて下さい。ほこりや切り粉,指紋などをよく落とした上でさび対策を行ってください。さび対策とは使用後よく洗浄し防さび油を塗ったり防さび紙に包む,シールピールなどで包む,等の方法があります。
                            Q 購入後の管理はどのようにすればいいですか?
                            A
                            定期的にお客様で検査を行うか,外部の検査機関へ委託するという方法があります。弊社のようなゲージメーカでも行っています。周期についてはお客様がお決めになりますが,1~5年が最も多い周期です。

                            栓ゲージ・ねじゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました