(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

墨つぼケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

墨つぼケース

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
677円
税込単価
745円

軽量で丈夫なツールバック。 【特長】 ・表面生地には摩擦に強いバリスティック加...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 色:
    ブラック
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    210×110×95
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 深さ(mm):
    90
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 内容量:
    1個

型番

DT-SM-BK 解除

Loading...

製品仕様

墨壺ケースの外観

墨壺ケースの外観

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)深(mm)
DBLTACT 墨壺ケースDT-SM-BKブラック210×110×9590
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-SM-BK

1個

5個

677( 745円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽量で丈夫なツールバック。
【特長】
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・タフ設計の使い心地と安心感。
・型くずれがしにくい使いやすさ。
【用途】
・ベルトに通して使用する墨壷ケース。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

墨つぼケースの型番DT-SM-BKのページです。
型番DT-SM-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

墨つぼケース

墨つぼケース

    マルチペンチケース

    マルチペンチケース

      ミゼットカッターケース 225×90mm

      ミゼットカッターケース 225×90mm

        スクレーパーケース

        スクレーパーケース

          ドライバーケース ブラック

          ドライバーケース ブラック

            鉄筋工ケース

            鉄筋工ケース

              内装用腰袋 幅 330mm

              内装用腰袋 幅 330mm

                店舗用ポケット

                店舗用ポケット

                  ドライバーケース2段

                  ドライバーケース2段

                    コンベックスケース ブラック・ブルー

                    コンベックスケース ブラック・ブルー

                      ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                      ペンチサック 1丁差し・2丁差し

                        ペンチサック2段

                        ペンチサック2段

                          フラットケース 265×95mm

                          フラットケース 265×95mm

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 677円 717円 487円 677円 542円 897円 2,055円 987円 635円 764円 536円 635円 677円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ
                            商品用途 パーツケース ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            ブラック ブラック - ブラック - ブラック ブラック - ブラック - - - ブラック
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 210×110×95 - 225×90×20 200×120×40 225×80×30 245×115×60 230×330×130 240×110×60 260×63×55 195×110×60 - 270×85×50 265×95×30
                            材質 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました