(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

鉄筋工ケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

鉄筋工ケース

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
897円
税込単価
987円

型くずれがしにくく使いやすい鉄筋工ケース。 【特長】 ・表面生地には摩擦に強い...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 色:
    ブラック
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    245×115×60
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 深さ(mm):
    140
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 内容量:
    1個

型番

DT-TS-09-BK 解除

Loading...

軽量で丈夫な工具ケースの仕様

DT-TS-09-BKの外観

DT-TS-09-BKの外観

品番 : DT-TS-09-BK
色 : ブラック
サイズ : H245×W115×D60mm
深さ : 140mm

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-TS-09-BK

1個

1個

897( 987円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

型くずれがしにくく使いやすい鉄筋工ケース。
【特長】
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・タフ設計の使い心地と安心感。
・軽量で丈夫。
・型くずれがしにくい使いやすさ。
【用途】
・ベルトに通して使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

鉄筋工ケースの型番DT-TS-09-BKのページです。
型番DT-TS-09-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

鉄筋工ケース

鉄筋工ケース

    ミゼットカッターケース 225×90mm

    ミゼットカッターケース 225×90mm

      ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

      ペンチ8吋 幅(mm) 70~125

        店舗用ポケット

        店舗用ポケット

          墨つぼケース

          墨つぼケース

            カッターケース ダブル 240×90×35mm

            カッターケース ダブル 240×90×35mm

              極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し1丁

              極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し1丁

                極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段

                極匠 ヌメ革プロ用ペンチ差し2段

                  極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

                  極匠 コーナーカバー付ペンチ差し2段

                    ペンチ8吋 幅(mm) 70~170

                    ペンチ8吋 幅(mm) 70~170

                      Noah 剪定鋏ケース

                      Noah 剪定鋏ケース

                        革製ペンチホルダー(Dカン付)

                        革製ペンチホルダー(Dカン付)

                          カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

                          カッターケース ブラックライン 200×70×45mm

                            メーカー DBLTACT DBLTACT プロスター DBLTACT DBLTACT EDWIN(エドウィン) ベストツール ベストツール ベストツール プロスター プロスター フジ矢 プロスター
                            通常価格 897円 487円 1,665円 987円 677円 1,671円 1,388円 2,197円 1,479円 797円 1,210円 3,550円 997円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 箱・ケース 腰ベルト 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース - ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            ブラック - - - ブラック - - - - - - - -
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 245×115×60 225×90×20 - 240×110×60 210×110×95 - - - - - - - -
                            材質 1680デニール生地 1680デニール生地 - 1680デニール生地 1680デニール生地 - - - - - - - -

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました