(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘袋(ビット差付き)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

釘袋(ビット差付き)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,594円
税込単価
1,753円

【特長】・型くずれがしにくく使いやすい釘袋。・機能:ハンマー差し、ビット差し、

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    パーツケース
  • 色:
    ブラック
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    360×300×85
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 深さ(mm):
    220
  • 機能1:
    ハンマー差し、ビット差し、ラチェットレンチ差し
  • 内容量:
    1個

型番

DT-07B-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-07B-BK

1個

5個

1,594( 1,753円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】・型くずれがしにくく使いやすい釘袋。・機能:ハンマー差し、ビット差し、

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

釘袋(ビット差付き)の型番DT-07B-BKのページです。
型番DT-07B-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

釘袋(ビット差付き)

釘袋(ビット差付き)

    釘袋 幅 260~340mm

    釘袋 幅 260~340mm

      釘袋 幅 235~320mm

      釘袋 幅 235~320mm

        195×90×260mm伸縮ホワイトボードケース

        195×90×260mm伸縮ホワイトボードケース

          腰袋3段 SPD-JY06-B

          腰袋3段 SPD-JY06-B

            職人作 電工袋2段

            職人作 電工袋2段

              エボリューションシリーズ 仮枠袋

              エボリューションシリーズ 仮枠袋

                腰袋 深さ 120~200mm

                腰袋 深さ 120~200mm

                  電工袋 幅(mm) 190

                  電工袋 幅(mm) 190

                    265x225x125mm 釘 袋

                    265x225x125mm 釘 袋

                      1WAYバッグ

                      1WAYバッグ

                        職人作 電工袋2段 工具差付

                        職人作 電工袋2段 工具差付

                          コンベックスケース ブラック・ブルー

                          コンベックスケース ブラック・ブルー

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT エスコ SK-11 職人作 コヅチ DBLTACT プロスター エスコ プロスター 職人作 DBLTACT
                            通常価格 1,594円 1,300円 1,788円 3,352円 2,262円 3,093円 2,096円 934円 3,033円 2,616円 1,509円 3,305円 764円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ - 箱・ケース
                            商品用途 パーツケース キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ - ツールバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールバッグ パーツケース
                            ブラック - - - - - - ブラック - - - - -
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 360×300×85 - - - - - - - - - - - 195×110×60
                            材質 1680デニール生地 1680デニール生地 - - - - - 1680デニール生地 - - - - 1680デニール生地

                            釘袋(ビット差付き)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました