(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘袋 幅 260~340mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-07-BL
釘袋 幅 260~340mm クギブクロ ハバ 260~340MM

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

軽くて丈夫で型くずれがしにくく使いやすい釘袋。 【特長】 ・大容量タイプ。 ・...

詳細情報を確認する

型番

DT-07-BL 解除

Loading...

軽くて丈夫な釘袋

DT-07-BKの外観

DT-07-BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H370×W260×D80mm
深さ : 240mm

DT-07-BLの外観

DT-07-BLの外観
色 : ブルー
サイズ : H370×W260×D80mm
深さ : 240mm

DT-18-BKの外観

DT-18-BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H260×W340×D150mm
深さ : 210mm

DT-19-BKの外観

DT-19-BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H320×W310×D150mm
深さ : 230mm

商品情報を表示

DT-07-BL の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-07-BL

ブルー
370×260×80
240
1個

5個

1,300( 1,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫で型くずれがしにくく使いやすい釘袋。
【特長】
・大容量タイプ。
・大きめの前面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用。
・タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。
【用途】
・ベルトに通して使用。


Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

釘袋 幅 260~340mmの型番DT-07-BLのページです。
型番DT-07-BLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

釘袋 幅 260~340mm

釘袋 幅 260~340mm

    釘袋 幅 235~320mm

    釘袋 幅 235~320mm

      釘袋 幅 330mm

      釘袋 幅 330mm

        3段腰袋(大)

        3段腰袋(大)

          スリーエル カッターケース2段

          スリーエル カッターケース2段

            ミスターツールバッグ

            ミスターツールバッグ

              ウエストライン 電工ターポリンバッグ

              ウエストライン 電工ターポリンバッグ

                内装用腰袋 幅 330mm

                内装用腰袋 幅 330mm

                  さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                  さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                    内装用腰袋 幅(mm) 220・265

                    内装用腰袋 幅(mm) 220・265

                      2段腰袋(大)

                      2段腰袋(大)

                        スリーエル 万能工具差し

                        スリーエル 万能工具差し

                          極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                          極匠 コーナーカバー付ミゼットカッター差し

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT コヅチ リングスター フジ矢 DBLTACT トラスコ中山 プロスター DBLTACT コヅチ ベストツール
                            通常価格 1,300円 1,788円 2,388円 1,065円 1,205円 5,537円 3,539円 2,055円 3,790円 4,159円 927円 1,377円 1,479円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   9日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー
                            材質 1680デニール生地 - - 1680デニール生地 - - - 1680デニール生地 - - 1680デニール生地 - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - 1個 - - 1個 - -

                            釘袋 幅 260~340mmのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            ハンマーやノミを持ち歩く為
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/24
                            これまで使っていた物が傷んでしまったので、似たような形の物を探してこちらにしました。
                            自分にとっては使いやすいサイズです。
                            耐久性は分かりませんが、この価格で長持ちしてくれたら嬉しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-07-BK
                            DT-18-BK
                            DT-19-BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)
                            (mm)
                            深さ
                            (mm)
                            内容量

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ブラック370×260×80240-

                            1,695円

                            ( 1,865円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ブラック260×340×150210-

                            1,977円

                            ( 2,175円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ブラック320×310×150230-

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました