(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

釘袋 幅 330mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DTK-11-BK
釘袋 幅 330mm クギブクロ ハバ 330MM

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,388円
税込単価
2,627円

大きめの全面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用した釘袋。 【特...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    315×330×140
  • 深さ(mm):
    220
  • 内容量:
    1個

型番

DTK-11-BK 解除

Loading...

新しい高級質感、型くずれしにくい使いやすさ

DTK-11-BKの外観

DTK-11-BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H315×W330×D140mm
深さ : 220mm

DTK-11-WHの外観

DTK-11-WHの外観
色 : ホワイト
サイズ : H315×W330×D140mm
深さ : 220mm

便利な墨つぼホルダー付き

便利な墨つぼホルダー付き

商品情報を表示

DTK-11-BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DTK-11-BK

ブラック
1個

5個

2,388( 2,627円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大きめの全面ポケットには高級感のあるスエード調の特殊生地を使用した釘袋。
【特長】
・新しい高級質感。
・型くずれがしにくい仕様。
・タフな外布とタフな内布を二重に重ねる機転の利いた設計。
【用途】
・ベルトに通して使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

釘袋 幅 330mmの型番DTK-11-BKのページです。
型番DTK-11-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

釘袋 幅 330mm

釘袋 幅 330mm

    釘袋 幅 260~340mm

    釘袋 幅 260~340mm

      釘袋 幅 235~320mm

      釘袋 幅 235~320mm

        3段腰袋(大)

        3段腰袋(大)

          電工キャンバスバッグ

          電工キャンバスバッグ

            スリーエル カッターケース2段

            スリーエル カッターケース2段

              スリーエル 万能工具差し

              スリーエル 万能工具差し

                さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                さわやか電工腰袋(背面メッシュ仕様)

                  鉄筋工ケース

                  鉄筋工ケース

                    極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                    極匠 コーナーカバー付ペンチ差し3丁

                      ヒューソリッド ツールギア 釘袋

                      ヒューソリッド ツールギア 釘袋

                        スリーエル ツールケース

                        スリーエル ツールケース

                          防水バケツ

                          防水バケツ

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DENSAN コヅチ コヅチ トラスコ中山 DBLTACT ベストツール ペンギンエース コヅチ トラスコ中山
                            通常価格 2,388円 1,300円 1,788円 1,065円 4,100円 1,205円 1,377円 3,790円 897円 2,006円 2,403円 1,245円 2,850円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 箱・ケース 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ パーツケース ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールバッグ
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 315×330×140 - - 250×190×140 - - - - 245×115×60 - - - -
                            深さ(mm) 220 - - 200 - - - - 140 - - - -
                            内容量 1個 1個 1個 1個 - - - - 1個 - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DTK-11-WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            内容量

                            2,388円

                            ( 2,627円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            ホワイト-

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました