(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腰袋 深さ 120~200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腰袋 深さ 120~200mm

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
934円 ~ 1,633円
税込価格
1,027円 ~ 1,796円

型くずれしにくく使いやすい工具ケース腰袋。。 【特長】 ・型くずれがしにくく使...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 色:
    ブラック
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • 内容量:
    1個

型番

未確定10件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

DT-21BKの外観 色 : ブラック サイズ : H265×W175×D120mm 深さ : 200mm

DT-21BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H265×W175×D120mm
深さ : 200mm

DT-22BKの外観 色 : ブラック サイズ : H180×W160×D80mm 深さ : 160mm

DT-22BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H180×W160×D80mm
深さ : 160mm

DT-23BKの外観 色 : ブラック サイズ : H195×W160×D75mm 深さ : 120mm

DT-23BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H195×W160×D75mm
深さ : 120mm

DT-24BKの外観 色 : ブラック サイズ : H200×W160×D110mm 深さ : 140mm

DT-24BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H200×W160×D110mm
深さ : 140mm

DT-25BKの外観 色 : ブラック サイズ : H180×W130×D75mm 深さ : 145mm

DT-25BKの外観
色 : ブラック
サイズ : H180×W130×D75mm
深さ : 145mm

商品情報を表示

型番リスト

型番
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
深さ(mm)
機能1
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
265×175×120
200
-
1個

1個

1,403( 1,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180×160×80
160
-
1個

4個

1,175( 1,293円 )

6日目

195×160×75
120
-
1個

5個

1,065( 1,172円 )

4日目

200×160×110
140
-
1個

1個

1,175( 1,293円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

180×130×75
145
-
1個

1個

934( 1,027円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

190×210×150
180
水平器ケース、ペンチ差し、ドライバー差し付き
1個

5個

1,532( 1,685円 )

4日目

240×210×150
200
テープフッカー、ペン型充電ドライバー差し付き
1個

5個

1,633( 1,796円 )

4日目

245×220×150
200
テープフッカー、ペン型充電ドライバー差し付き、ドライバー差し
1個

1個

1,633( 1,796円 )

3日目

185×210×170
180
ペンチ差し、水平器ケース付き
1個

5個

1,532( 1,685円 )

4日目

230×170×150
190
ハンマー差し
1個

5個

1,633( 1,796円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型くずれしにくく使いやすい工具ケース腰袋。。
【特長】
・型くずれがしにくく使いやすい。
・軽くて丈夫。
【用途】
・ベルトに通して使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腰袋 深さ 120~200mm

腰袋 深さ 120~200mm

    帆布腰袋3段

    帆布腰袋3段

      腰袋(電工用・内装用)

      腰袋(電工用・内装用)

        180×210×130mm 腰袋

        180×210×130mm 腰袋

          電工キャンバスバッグ

          電工キャンバスバッグ

            350x200x240mm ツールバッグ

            350x200x240mm ツールバッグ

              カッターナイフケース(ナイロン 1680デニール)

              カッターナイフケース(ナイロン 1680デニール)

                キャンバスサック

                キャンバスサック

                  160x120x210mm 腰 袋(3ポケット)

                  160x120x210mm 腰 袋(3ポケット)

                    ツールバッグ 450×200×340mm

                    ツールバッグ 450×200×340mm

                      腰袋(マチ部分補強済み)

                      腰袋(マチ部分補強済み)

                        ペンチケース シングル

                        ペンチケース シングル

                          メーカー DBLTACT SK-11 エスコ エスコ DENSAN エスコ エスコ DENSAN エスコ クニペックス エスコ EDWIN(エドウィン)
                          通常価格 934円 2,067円 3,590円 8,100円 4,100円 4,070円 1,392円 1,600円 1,300円 21,351円 1,810円 1,442円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目   2日目   当日出荷可能 2日目  
                          商品タイプ 箱・ケース 腰ベルト 腰ベルト
                          商品用途 キャリーバッグ パーツケース キャリーバッグ キャリーバッグ パーツケース ツールバッグ ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー キャリーバッグ -
                          ブラック - - - - - - - - - - -
                          材質 1680デニール生地 - - - - - - - - - - -
                          適合ベルト幅(mm) 50 - - - - - - - - - - -

                          腰袋 深さ 120~200mmのレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                          工事
                          評価 5.0満足度:5.02018/07/19
                          型崩れしなく丈夫なうえに軽いので、長時間の工事にとても重宝している。

                          もっと読む 閉じる

                          1が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          工事の時に必須
                          評価 5.0満足度:5.02023/06/21
                          電気工事の際、工具を収納できて身体に装着できるアクセサリは必須です。

                          造りも丈夫で満足しています。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          現場での工具の携帯に使用
                          評価 5.0満足度:5.02023/01/30
                          程よい広さの腰袋で軽量なので、体への負担も少なく重宝しています。絶対に落としてはいけない部品もあるので、チャック付きのポケットもあったらいいなと思います。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました