(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ペンチサック2段 ドライバー差付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ペンチサック2段 ドライバー差付

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
679円
税込価格
747円

型くずれがしにくく使いやすいペンチサック。 【特長】 ・タフ設計の使い心地と安...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    ツールホルダー
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    240×140×40
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 深さ(mm):
    140
  • 仕様:
    ドライバー差付
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

DT - TS - 04 - BKの外観

DT - TS - 04 - BKの外観

DT - TS - 04 - BLの外観

DT - TS - 04 - BLの外観

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)深さ(mm)小箱/大箱
DBLTACT べンチサック2段・DV差DT-TS-04-BKブラック240×140×4014020/20
DBLTACT べンチサック2段・DV差DT-TS-04-BLブルー240×140×4014020/22
商品情報を表示

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
1個

5個

679( 747円 )

4日目

ブルー
1個

5個

679( 747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

型くずれがしにくく使いやすいペンチサック。
【特長】
・タフ設計の使い心地と安心感、軽量で丈夫。
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・200mm対応
【用途】
・ベルトに通して使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ペンチサック2段 ドライバー差付

ペンチサック2段 ドライバー差付

    店舗用ポケット

    店舗用ポケット

      ツールサック7P

      ツールサック7P

        水平器ケース 深さ 85mm・95mm

        水平器ケース 深さ 85mm・95mm

          ペンチサック3段

          ペンチサック3段

            鉄筋工ケース

            鉄筋工ケース

              墨つぼケース

              墨つぼケース

                白床皮 ペンチ・工具2段差 ドライバー差付(2重縫)

                白床皮 ペンチ・工具2段差 ドライバー差付(2重縫)

                  職人作 電工袋2段小型 工具差付

                  職人作 電工袋2段小型 工具差付

                    ミゼットカッターケース 225×90mm

                    ミゼットカッターケース 225×90mm

                      ファスナー式バケット

                      ファスナー式バケット

                        ミゼットカッター差し 牛黒床皮・牛黒表皮・牛ヌメ皮

                        ミゼットカッター差し 牛黒床皮・牛黒表皮・牛ヌメ皮

                          ドライバーケース ブラック

                          ドライバーケース ブラック

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT コヅチ 職人作 DBLTACT DBLTACT コヅチ DBLTACT
                            通常価格 679円 987円 1,031円 587円 697円 897円 677円 2,515円 2,977円 487円 742円 1,204円 542円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 ツールホルダー ツールホルダー キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールバッグ ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールホルダー
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 240×140×40 240×110×60 255×135×80 - 255×90×80 245×115×60 210×110×95 - - 225×90×20 - - 225×80×30
                            材質 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 - - 1680デニール生地 - - 1680デニール生地
                            深さ(mm) 140 150 150 - 150 140 90 - - 130 - - 140

                            ペンチサック2段 ドライバー差付のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具入れ
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/17
                            ドライバー差しの材質が薄い為、抜き挿し時引っ掛かることがある。ペンチサック部は強度が有り使いやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました