(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3段腰袋(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

3段腰袋(大)

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,065円
税込単価
1,172円

新しい高級質感を実現した腰袋。 【特長】 ・表面生地には摩擦に強いバリスティッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    250×190×140
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 深さ(mm):
    200
  • 機能1:
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
  • 機能2:
    内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。
  • 機能3:
    汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
  • 内容量:
    1個

型番

DT-03-BK 解除

Loading...

製品仕様

3段腰袋・大 DT-03-BKの外観

3段腰袋・大 DT-03-BKの外観

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)深さ(mm)
DBLTACT 3段腰袋・大DT-03-BKブラック250×190×140200
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-03-BK

ブラック
1個

5個

1,065( 1,172円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新しい高級質感を実現した腰袋。
【特長】
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・型くずれがしにくく使いやすい。
・水洗いOK。
【用途】
・摩擦・切り裂き・突起物に強い素材の腰袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

3段腰袋(大)の型番DT-03-BKのページです。
型番DT-03-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3段腰袋(大)

3段腰袋(大)

    2段腰袋(大)

    2段腰袋(大)

      釘袋 幅 235~320mm

      釘袋 幅 235~320mm

        ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

        ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ウエストバッグ

          ツールホルダ

          ツールホルダ

            ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

            ツールバッグ(HUMHEMシリーズ) ポシェット

              ポックイッツ

              ポックイッツ

                腰袋3段 SPD-JY06-B

                腰袋3段 SPD-JY06-B

                  デニムスマホケース

                  デニムスマホケース

                    革製ビスポケット四角型

                    革製ビスポケット四角型

                      腰袋3段

                      腰袋3段

                        電工袋 幅(mm) 170~195

                        電工袋 幅(mm) 170~195

                          電工腰袋

                          電工腰袋

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT 基陽 トラスコ中山 基陽 NiteIze(ナイトアイズ) SK-11 トラスコ中山 SK-11 SK-11 プロスター コヅチ
                            通常価格 1,065円 927円 1,788円 2,124円 1,898円 2,295円 4,800円 2,262円 754円 936円 1,150円 2,919円 2,946円
                            通常出荷日 4日目   9日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   3日目   2日目~   3日目   2日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ - 箱・ケース -
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー - ツールホルダー - パーツケース キャリーバッグ ツールホルダー
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×190×140 250×190×130 - - - - - - - - - - -
                            材質 1680デニール生地 1680デニール生地 - - - - - - - - - - -
                            深さ(mm) 200 200 - - - - - - - - - - -

                            3段腰袋(大)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            工具などを入れて作業をする時に
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/24
                            釘とか工具など色々なものを入れる際に利用しています。価格が安くて、サイズがちょうど良かったため選定しました。素材が固くて型くずれしないので良かったです。素材がしっかりしていて摩擦もなく、それなりに耐久性はあると思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました