(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2段腰袋(大)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

2段腰袋(大)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
927円
税込単価
1,020円

新しい高級質感を実現した腰袋。 【特長】 ・表面生地には摩擦に強いバリスティッ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
  • 商品用途:
    キャリーバッグ
  • 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm):
    250×190×130
  • 材質:
    1680デニール生地
  • 深さ(mm):
    200
  • 機能1:
    表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
  • 機能2:
    内布には摩擦・切り裂き・突起物に強い耐久性に富んだ生地を使用。
  • 機能3:
    汚れがひどい時は洗ってお使いいただけます
  • 内容量:
    1個

型番

DT-02-BK 解除

Loading...

製品仕様

2段腰袋・大 DT-02-BKの外観

2段腰袋・大 DT-02-BKの外観

商品名品番サイズ(H×W×Dmm)深さ(mm)
DBLTACT 2段腰袋・大DT-02-BKブラック250×190×130200
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-02-BK

ブラック
1個

1個

927( 1,020円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

新しい高級質感を実現した腰袋。
【特長】
・表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用。
・型くずれがしにくく使いやすい。
・水洗いOK。
【用途】
・摩擦・切り裂き・突起物に強い素材の腰袋。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

2段腰袋(大)の型番DT-02-BKのページです。
型番DT-02-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2段腰袋(大)

2段腰袋(大)

    3段腰袋(大)

    3段腰袋(大)

      鉄筋工ケース

      鉄筋工ケース

        ペンチサック 1丁差し・2丁差し

        ペンチサック 1丁差し・2丁差し

          ペンチサック2段

          ペンチサック2段

            コンベックスケース

            コンベックスケース

              マルチペンチケース

              マルチペンチケース

                内装用腰袋 幅 330mm

                内装用腰袋 幅 330mm

                  スクレーパーケース

                  スクレーパーケース

                    ミゼットカッターケース 225×90mm

                    ミゼットカッターケース 225×90mm

                      ペンチサック3段

                      ペンチサック3段

                        フラットポケット ショート・ロング

                        フラットポケット ショート・ロング

                          店舗用ポケット

                          店舗用ポケット

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT
                            通常価格 927円 1,065円 897円 536円 635円 707円 717円 2,055円 677円 487円 697円 667円 987円
                            通常出荷日 9日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 箱・ケース
                            商品用途 キャリーバッグ キャリーバッグ ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー パーツケース ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー ツールホルダー
                            寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 250×190×130 250×190×140 245×115×60 - 270×85×50 195×110×60 - 230×330×130 200×120×40 225×90×20 255×90×80 - 240×110×60
                            材質 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 - 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地 1680デニール生地
                            深さ(mm) 200 200 140 140 170 90 150 230 140 130 150 - 150

                            ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました