(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ワンタッチベルト DT-OB

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ワンタッチベルト DT-OB

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.3平均満足度3.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
689円 ~ 690円
税込価格
758円 ~ 759円

ワンタッチで着脱可能な作業ベルト。 【特長】 ・車に踏まれても割れないバックル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:金具:
    ポリカーボネット製ワンタッチバックル
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 有効長(mm):
    1100
  • 織り方:
    GI織
  • 機能1:
    縦折れに強いGI織を採用しています。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

ワンタッチベルトの外観

ワンタッチベルトの外観

  • 車に踏まれても割れない強度。
  • タフなバックルとタフなベルト素材のダブル設計。
  • 軽量、丈夫なオリジナルロゴ入りバックル。
  • GI織で縦折れに強い。
商品名サイズ(mm)
DBLTACT ワンタッチベルトDT-OB-BKブラック巾50×有効寸法1100
DBLTACT ワンタッチベルトDT-OB-NEネイビー巾50×有効寸法1100
DBLTACT ワンタッチベルトDT-OB-GLグレー巾50×有効寸法1100
DBLTACT ワンタッチベルトDT-OB-GRグリーン巾50×有効寸法1100
DBLTACT ワンタッチベルトDT-OB-WH木ワイト巾50×有効寸法1100
DBLTACT ワンタッチベルトDT-OB-REレッド巾50×有効寸法1100
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
カラー詳細
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
-
1本

1個

689( 758円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

-
1本

1個

689( 758円 )

3日目

-
1本

5個

689( 758円 )

4日目

ネイビー
1本

1個

690( 759円 )

4日目

-
1本

1個

690( 759円 )

4日目

-
1本

5個

689( 758円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチで着脱可能な作業ベルト。
【特長】
・車に踏まれても割れないバックル強度の頑丈さ。
・軽量で丈夫なオリジナルロゴバックル。
・縦折れに強いGI繊維を採用。
【用途】
・作業時からファッションなど幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ワンタッチベルト DT-OB

ワンタッチベルト DT-OB

    ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

    ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

      カラーソフトベルト ワンピンタイプ

      カラーソフトベルト ワンピンタイプ

        Wピンバックルベルト

        Wピンバックルベルト

          ナイロンスライドバックルベルト

          ナイロンスライドバックルベルト

            カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

            カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

              PPスライドベルト PBS-50シリーズ

              PPスライドベルト PBS-50シリーズ

                黒皮1本ピンバックルベルト

                黒皮1本ピンバックルベルト

                  サポートフック

                  サポートフック

                    ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                    ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                      ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                      ポリプロピレンワンピンバックルベルト

                        ショルダーベルト

                        ショルダーベルト

                          スーパーサポートベルト SPB-1

                          スーパーサポートベルト SPB-1

                            メーカー DBLTACT コヅチ コヅチ DBLTACT コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ DBLTACT SK-11
                            通常価格 689円 1,317円 1,647円 1,300円 1,792円 2,202円 1,545円 2,750円 608円 2,379円 705円 497円 2,672円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目~   4日目~   4日目~   4日目   4日目   1日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト その他 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト -
                            材質:金具 ポリカーボネット製ワンタッチバックル - - - - - - - - - - - -
                            ベルト幅(mm) 50 - - 50 - - - - - - - 38 -
                            有効長(mm) 1100 - - 1150 - - - - - - - - -
                            織り方 GI織 - - - - - - - - - - - -

                            ワンタッチベルト DT-OBのレビュー

                            評価 3.3 平均満足度:3.3 3件のレビュー

                            高評価レビュー

                            荷物の固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            あまり取り外しすることがないので、止める際、けっこう力がいることは苦ではないですが、手をはあsまないかドキドキしてしまいます。でも、力がいるということは、しっかりとまってくれているんだなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            荷物の固定
                            評価 4.0満足度:4.02021/11/02
                            あまり取り外しすることがないので、止める際、けっこう力がいることは苦ではないですが、手をはあsまないかドキドキしてしまいます。でも、力がいるということは、しっかりとまってくれているんだなと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            工具袋と一緒に
                            評価 3.0満足度:3.02023/06/21
                            ベルト着脱のアタッチメントが硬すぎてベルトを外しずらい点で★-1
                            もう数ミリベルト幅が小さいほうがよかった点で★-1
                            と★3の評価としました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業袋と一緒に腰に付けて使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/13
                            作業袋を一緒に腰に付けて使用しています。値段で購入しました。ワンタッチで付け外しをするところの金具が弱いのですぐに欠けてしまいます。この価格帯のものしか使ったことはないので、高いものだとしっかりしているのかもしれませんが、もう少し耐久性があると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました