(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Wピンバックルベルト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Wピンバックルベルト

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,300円
税込価格
1,430円

オールホールタイプのピンバックルベルト。 【特長】 ・ベルトの強化とファッショ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業ベルト
  • 材質:本体部:
    1680デニール生地
  • 材質:ベルト部:
    EVA
  • ベルト幅(mm):
    50
  • 有効長(mm):
    1150
  • 機能1:
    ベルト全体に穴が空いているので、自分のサイズに合わせやすいです。
  • 機能2:
    最大115cmのウエストまで対応。
  • 機能3:
    穴の好きな位置にカラビナでカスタマイズ可能。
  • 内容量:
    1本

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

Wピンバックルベルトの仕様

Wピンバックルベルト DT-PB-BLの外観

Wピンバックルベルト DT-PB-BLの外観

商品名品番サイズ(mm)
DBLTACT WピンバックルベルトDT-PB-BKブラック巾50×有効寸法1150
DBLTACT WピンバックルベルトDT-PB-BLブルー巾50×有効寸法1150
DBLTACT WピンバックルベルトDT-PB-GLグレー巾50×有効寸法1150
DBLTACT WピンバックルベルトDT-PB-WH木ワイト巾50×有効寸法1150
DBLTACT WピンバックルベルトDT-PB-REレッド巾50×有効寸法1150
商品情報を表示

型番リスト

型番
カラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1本

5個

1,300( 1,430円 )

4日目

1本

5個

1,300( 1,430円 )

4日目

1本

1個

1,300( 1,430円 )

10日目

1本

5個

1,300( 1,430円 )

4日目

1本

5個

1,300( 1,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

オールホールタイプのピンバックルベルト。
【特長】
・ベルトの強化とファッション性。贅沢な4層構造のトップにはポリプロピレンテープを採用。
・曲がりにくい1680デニール生地を使用。
・ベルトの内側にはクッション性に富んだ「EVA」を採用。ベルトの堅さを緩和させる役目をはたしている。
・最大1,150mmのウエストサイズまで対応可。
・オールホールタイプなので好きな位置にカラビナを付けカスタマイズ可能。
【用途】
・作業時からファッションなど幅広く使用可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Wピンバックルベルト

Wピンバックルベルト

    カラーソフトベルト ワンピンタイプ

    カラーソフトベルト ワンピンタイプ

      黒皮1本ピンバックルベルト

      黒皮1本ピンバックルベルト

        ポリプロピレンワンピンバックルベルト

        ポリプロピレンワンピンバックルベルト

          ナイロンスライドバックルベルト

          ナイロンスライドバックルベルト

            ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

            ポリプロピレン伸縮自在1ピンバックルベルト

              ヌメ皮1本ピンバックルベルト

              ヌメ皮1本ピンバックルベルト

                PPスライドベルト PBS-50シリーズ

                PPスライドベルト PBS-50シリーズ

                  ショルダーベルト

                  ショルダーベルト

                    ポリプロピレンローラーバックルベルト

                    ポリプロピレンローラーバックルベルト

                      ワンタッチベルト DT-OB

                      ワンタッチベルト DT-OB

                        ポリプロピレンワンタッチバックルベルト

                        ポリプロピレンワンタッチバックルベルト

                          カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

                          カラーソフトベルト ワンタッチタイプ

                            メーカー DBLTACT コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ コヅチ DBLTACT コヅチ DBLTACT コヅチ コヅチ
                            通常価格 1,300円 1,647円 2,750円 705円 1,792円 1,317円 2,379円 1,545円 497円 639円 689円 1,400円 2,202円
                            通常出荷日 4日目~   1日目~   1日目   4日目   4日目~   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   8日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト 作業ベルト
                            材質:本体部 1680デニール生地 - - - - - - - - - - - -
                            材質:ベルト部 EVA - - - - - - - - - - - -
                            ベルト幅(mm) 50 - - - - - - - 38 - 50 - -
                            有効長(mm) 1150 - - - - - - - - - 1100 - -

                            Wピンバックルベルトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業ベルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました