(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製安全コード エクストラロング

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

布製安全コード エクストラロング

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,588円
税込単価
1,747円

最大伸長1750mmの超ロングタイプです。【特長】・布製だからからみにくい!・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 最大伸長(mm):
    1750
  • 全長(mm):
    900
  • 先端の形状:
    両端フック×2個
  • 使用荷重:
    3kg
  • 内容量:
    1本

型番

DT-ST-08BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
色(詳細)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-ST-08BK

ブラック
ブラック
1本

1個

1,588( 1,747円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

最大伸長1750mmの超ロングタイプです。

【特長】
・布製だからからみにくい!
・撥水効果抜群!
・丈夫な材質!

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製安全コード エクストラロングの型番DT-ST-08BKのページです。
型番DT-ST-08BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製安全コード エクストラロング

布製安全コード エクストラロング

    インパクト用布製安全コード

    インパクト用布製安全コード

      携帯電話用布製安全コード

      携帯電話用布製安全コード

        オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

        オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

          電工ドライバー用布製安全コード

          電工ドライバー用布製安全コード

            ワイヤー入り布製安全コード

            ワイヤー入り布製安全コード

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                布製安全コード

                布製安全コード

                  MCC セーフティワイヤブラック

                  MCC セーフティワイヤブラック

                    セーフティーコード (5.0kg用)

                    セーフティーコード (5.0kg用)

                      ランヤード(90cm)

                      ランヤード(90cm)

                        職人作 ハイスリムナス環

                        職人作 ハイスリムナス環

                          DBLTACT アラミド接続アダプター

                          DBLTACT アラミド接続アダプター

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 DBLTACT 松阪商事 オーエッチ工業 KAHARA 職人作 DBLTACT
                            通常価格 1,588円 1,720円 1,088円 1,189円 1,288円 1,488円 1,760円 997円 1,418円 3,456円 481円 1,635円 328円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   1日目~   9日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   1日目~   1日目~   1日目   4日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ - 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード
                            最大伸長(mm) 1750 1030 1420 - 1430 - - 1340 - - - - -
                            全長(mm) 900 625±20 700 - 665 - - - - - - - 180
                            先端の形状 両端フック×2個 - 両端フック×2個 - - 両端フック×2個 - - - - - - -
                            使用荷重 3kg 3kg 1kg - 1kg - - - - - - - 3kg

                            布製安全コード エクストラロングのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました