(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

携帯電話用布製安全コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

携帯電話用布製安全コード

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,088円
税込価格
1,197円

携帯電話の落下防止に。【特長】・布製だからからみにくい!・撥水効果抜群!・丈夫...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 最大伸長(mm):
    1420
  • 全長(mm):
    700
  • 先端の形状:
    両端フック×2個
  • 使用荷重:
    1kg
  • 内容量:
    1本

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
色(詳細)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ブラック
ブラック
1本

5個

1,088( 1,197円 )

4日目

レッド
レッド
1本

5個

1,088( 1,197円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

携帯電話の落下防止に。

【特長】
・布製だからからみにくい!
・撥水効果抜群!
・丈夫な材質!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

携帯電話用布製安全コード

携帯電話用布製安全コード

    電工ドライバー用布製安全コード

    電工ドライバー用布製安全コード

      布製安全コード エクストラロング

      布製安全コード エクストラロング

        布製安全コード

        布製安全コード

          インパクト用布製安全コード

          インパクト用布製安全コード

            ワイヤー入り布製安全コード

            ワイヤー入り布製安全コード

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

              オーエッチ工業 スネークコード SNK-10

                オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                オーエッチ工業 スネークコード SNK-30

                  ランヤード(90cm)

                  ランヤード(90cm)

                    職人作 ハイスリムナス環

                    職人作 ハイスリムナス環

                      MCC セーフティワイヤブラック

                      MCC セーフティワイヤブラック

                        DBLTACT アラミド接続アダプター

                        DBLTACT アラミド接続アダプター

                          セーフティーコード (5.0kg用)

                          セーフティーコード (5.0kg用)

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 オーエッチ工業 KAHARA 職人作 松阪商事 DBLTACT オーエッチ工業
                            通常価格 1,088円 1,288円 1,588円 997円 1,720円 1,488円 1,189円 1,760円 481円 1,635円 1,418円 328円 3,456円
                            通常出荷日 4日目   9日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード - 工具接続コード 安全ロープ
                            最大伸長(mm) 1420 1430 1750 1340 1030 - - - - - - - -
                            全長(mm) 700 665 900 - 625±20 - - - - - - 180 -
                            先端の形状 両端フック×2個 - 両端フック×2個 - - 両端フック×2個 - - - - - - -
                            使用荷重 1kg 1kg 3kg - 3kg - - - - - - 3kg -

                            携帯電話用布製安全コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました