(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布製安全コード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:DT-ST-01BK
布製安全コード ヌノセイアンゼンコード

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,300円
税込単価
1,430円

布製で絡みにくく、撥水効果抜群。丈夫な材質で破断強度が非常に強い安全コードです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全ロープ
  • 最大伸長(mm):
    1340
  • 内容量:
    1本

型番

DT-ST-01BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

DT-ST-01BK の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
全長(mm)
色(詳細)
先端の形状
使用荷重
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DT-ST-01BK

ブラック
730
ブラック
両端フック×2個
3kg
1本

1個

1,300( 1,430円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

布製で絡みにくく、撥水効果抜群。丈夫な材質で破断強度が非常に強い安全コードです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

布製安全コードの型番DT-ST-01BKのページです。
型番DT-ST-01BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布製安全コード

布製安全コード

    DBLTACT 布製安全コード

    DBLTACT 布製安全コード

      インパクト用布製安全コード

      インパクト用布製安全コード

        ワイヤー入り布製安全コード

        ワイヤー入り布製安全コード

          携帯電話用布製安全コード

          携帯電話用布製安全コード

            布製安全コード エクストラロング

            布製安全コード エクストラロング

              セーフティーコード (3.0kg用)

              セーフティーコード (3.0kg用)

                セフティコード

                セフティコード

                  スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                  スーパー 安全ロープ(ナイロンロープ芯)

                    セーフティーコード (1.0kg用)

                    セーフティーコード (1.0kg用)

                      クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

                      クレモナロープ 巻物 V6-100・V9-100・V9-200

                        セーフティーコード (5.0kg用)

                        セーフティーコード (5.0kg用)

                          セーフティーコード (2.0kg用)

                          セーフティーコード (2.0kg用)

                            メーカー DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT DBLTACT オーエッチ工業 SK-11 スーパーツール オーエッチ工業 ユタカメイク オーエッチ工業 オーエッチ工業
                            通常価格 997円 1,272円 1,720円 1,488円 1,088円 1,588円 3,510円 805円 1,319円 1,418円 6,534円 3,456円 2,583円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 安全ロープ 工具接続コード 工具接続コード 安全ロープ ロープ 安全ロープ 安全ロープ
                            最大伸長(mm) 1340 1340 1030 - 1420 1750 - - - - - - -
                            内容量 1本 1個 1個 1本 1本 1本 - - - - - - -

                            布製安全コードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DT-ST-01GR
                            DT-ST-01YL
                            DT-ST-02BK
                            DT-ST-03BK
                            DT-ST-03NB
                            DT-ST-04BK
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            色(詳細) 先端の形状 使用荷重 内容量

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            その他730グレー両端フック×2個3kg-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            イエロー730イエロー両端フック×2個3kg-

                            1,300円

                            ( 1,430円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ブラック730ブラック片側:フック×1個、片側:ループ3kg-

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            ブラック620ブラック両端フック×2個1kg-

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            その他620ネイビー両端フック×2個1kg-

                            997円

                            ( 1,097円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            ブラック620ブラック片側:フック×1個、片側:ループ1kg-

                            落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました