(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サポーター エアロ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サポーター エアロ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,550円 ~ 1,967円
税込価格
1,705円 ~ 2,164円

エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります。【特長】・左右のD...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ベルトサポーター
  • 色:
    ブラック
  • 特長:
    腰のあたる部分に高さ約10mmほどの凹凸加工が施されています。エアーインの凹凸が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させます。
  • 内容量:
    1個

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
ベルトの長さ(mm)
幅(mm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
700
130
1個

4個

1,550( 1,705円 )

4日目

L
800
140
1個

4個

1,967( 2,164円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エアークッション入りのサポーター。立体エアーが腰を守ります。

【特長】
・左右のD環が便利!
・内側には滑り止め加工!
・内側にデコボコ加工!

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サポーター エアロ

サポーター エアロ

    メディカGX

    メディカGX

      ワーキングサポーター(腰用)

      ワーキングサポーター(腰用)

        サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

        サポートベルト/サスペンダー/サポートベルト・サスペンダーセット

          バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

          バンテリンサポーター(腰用・しっかり加圧タイプ)

            腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

            腰部保護ベルトNEWスーパーリリーフ

              腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

              腰部保護ベルト DR-1G(男性用)らくようたい ブラック

                腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                腰部保護ベルト NEW スーパーリリーフ(男女兼用) 

                  メッシュアクションギアクラシック

                  メッシュアクションギアクラシック

                    安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

                    安全帯胴当てベルト(CRシリーズ)

                      ラクールガードソフト M

                      ラクールガードソフト M

                        ラクールガードソフト

                        ラクールガードソフト

                          サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

                          サポートベルト ショート・スタンダード・ロング ストッパー付

                            メーカー DBLTACT ユタカメイク トラスコ中山 フジ矢 興和新薬 ミドリ安全 ミドリ安全 ミドリ安全 ダイヤ工業 TJMデザインタジマツール 東京硝子器械 東京硝子器械 コヅチ
                            通常価格 1,550円 3,951円 4,493円 5,568円 6,114円 5,825円 5,524円 5,524円 6,884円 5,393円 4,385円 4,385円 3,983円
                            通常出荷日 4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   6日目   6日目   1日目~  
                            商品タイプ ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター - ベルトサポーター ベルトサポーター
                            ブラック ブラック ブラック - - 他色 ブラック 他色 ブラック ブラック - ホワイト ブラック
                            特長 腰のあたる部分に高さ約10mmほどの凹凸加工が施されています。エアーインの凹凸が腰に適度な加圧をかけ、腰の負担を軽減させます。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1個 - - - - - - - - - - - -

                            サポーター エアロのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サポーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました