(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP/HC-SP
  • 数量スライド割引

高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP/HC-SP (レビュー)

通常価格(税別)
1,520円 ~ 26,190円
税込価格
1,672円 ~ 28,809円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
特長】
・軟鋼のねじ立てにおいてスパイラルタップ独特のめねじ拡大事故を完全になくした。
【用途】
・S55Cなどの高炭素鋼で、30HRC位までの中・高硬度鋼材のねじ立てに使用。

(i)ご注意

  • 商品形状が写真と異なる場合がございます。形状の記号と外形図をご確認ください。

高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP/HC-SPのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加工用
    評価 5.0満足度:5.02023/01/26
    この商品は社内で加工用として購入しました。被材は一般鋼といわれるもので、特段に硬度が問題になるようなものではありませんでした。加工の度合いや仕上がり等も良かったので、この商品を使って良かったと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ねじ立て
    評価 5.0満足度:5.02021/07/16
    下穴に食いつきやすく、切りくずも排出され、希望通りのネジ穴加工ができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP/HC-SP

高炭素鋼用スパイラルタップ HC+SP/HC-SP

    アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP

    アルミ材用スパイラルタップ AL+SP/AL-SP

      アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

      アルミ材用スパイラルタップ AL-SP 1.5P

        プラスシリーズスパイラルタップ +SP

        プラスシリーズスパイラルタップ +SP

          スパイラルタップ SP(N-SP)

          スパイラルタップ SP(N-SP)

            スパイラルタップ M20×2.5

            スパイラルタップ M20×2.5

              ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B JIS規格

              ニッケル基合金用スパイラルタップ ZEN-B JIS規格

                HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS

                HFシリーズ超高速用スパイラルタップ炭素鋼・合金鋼用 HFIHS

                  ロングシャンクネック付スパイラルタップ LS-SP-K

                  ロングシャンクネック付スパイラルタップ LS-SP-K

                    スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT

                    スパイラルタップシリーズ 銅用 CU-SFT

                      Z-PROシリーズ コーティングスパイラルタップ VUSP

                      Z-PROシリーズ コーティングスパイラルタップ VUSP

                        HFシリーズ超高速用スパイラルタップアルミ鋳物・アルミダイカスト用 HFAHS

                        HFシリーズ超高速用スパイラルタップアルミ鋳物・アルミダイカスト用 HFAHS

                          メーカー 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 トラスコ中山 彌満和製作所 彌満和製作所 彌満和製作所 オーエスジー 彌満和製作所 彌満和製作所
                          通常価格 1,520円 1,660円 1,660円 1,360円 29,740円 7,498円 2,750円 3,590円 2,650円 4,007円 2,240円 3,590円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目~  
                          タップ種類 スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ - スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ スパイラルタップ
                          工具材質 ハイス ハイス ハイス ハイス ハイス - 粉末ハイス コバルトハイス ハイス バナジウムハイス 粉末ハイス コバルトハイス
                          穴種類 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 - 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 止り穴用 -
                          被削材 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 アルミ / 銅 アルミ / 銅 一般鋼 / 調質鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅 - - 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 一般鋼 ステンレス鋼 / アルミ / 銅 / 樹脂 一般鋼 / ステンレス鋼 アルミ / 銅
                          コーティング・表面処理 ノンコート - 窒化処理 ノンコート ノンコート - ノンコート 鋼用 ノンコート 非鉄用(CrN) - 鋼用

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。